МАЙ 2025 ГОДА
Автор: отдел корпоративных коммуникаций
Вопросы и ответы с Джимом Томой, управляющим директором подразделения Distributed Energy and Infrastructure, Project Finance Americas компании Siemens Financial Services
Наблюдается рост числа общественных солнечных проектов. В чем причина их растущей популярности?
Общественные солнечные проекты стали доступным способом для частных лиц и бизнеса воспользоваться преимуществами возобновляемой энергии. По мере роста потребности в экологически чистых энергетических решениях общественные солнечные проекты становятся масштабируемым вариантом в процессе энергетического перехода. Такие проекты предлагают уникальную возможность гражданам и компаниям, которые желают использовать преимущества солнечной энергии, но не имеют возможности установить солнечные панели из-за финансовых ограничений или нехватки места.
Что такое общественные солнечные проекты?
Общественные солнечные проекты — это модель чистой энергетики, которая включает в себя массив солнечных панелей большой мощности, установленный в центральном месте. Электроэнергия, вырабатываемая этим массивом, распределяется между несколькими участниками, которые, как правило, подписываются на ее получение. В число этих участников входят владельцы домов, арендаторы, предприятия, образовательные и медицинские учреждения или даже муниципалитеты. Участники могут приобретать долю энергии, вырабатываемой общественным солнечным массивом, что устраняет необходимость в установке собственных солнечных панелей и снижает расходы на электроэнергию.
В последнее время в секторе общественных солнечных проектов наблюдается существенный рост, обусловленный технологическим прогрессом, государственной поддержкой и растущим потребительским спросом на чистую энергию. По данным Министерства энергетики США (DOE), по состоянию на июнь 2024 года в США эксплуатируется «около 7,87 ГВт общественных солнечных мощностей. Эти проекты реализуются в 44 штатах и населенных пунктах, включая округ Колумбия». Все больше штатов принимают нормативные акты, поддерживающие такие проекты, что упрощает для коммунальных служб и застройщиков процессы строительства, эксплуатации и управления совместными солнечными проектами.
Каким образом Siemens Financial Services (SFS) способствует росту общественных солнечных проектов?
Подразделение SFS осуществило множество инвестиций для поддержки стабильного роста активов в сфере общественных солнечных проектов и обеспечения потребителям доступа к более дешевой чистой энергии. Например:
- предоставленное финансирование способствовало строительству и эксплуатации портфеля общественных солнечных проектов мощностью 122 МВт постоянного тока (MWdc), включающего 30 проектов. Благодаря этому портфелю малообеспеченные категории бытовых и корпоративных потребителей получили доступ к преимуществам чистой и надежной возобновляемой энергии в объеме, достаточном для обеспечения электроэнергией более 17 000 домохозяйств.
- Совместно с другими кредиторами финансирование от SFS способствовало развитию и эксплуатации портфеля общественных солнечных проектов мощностью 219 МВт постоянного тока (MWdc) в штатах Иллинойс и Мэриленд.
- Также было предоставлено проектное финансирование для общественного солнечного проекта мощностью 13,48 МВт постоянного тока (MWdc), построенного на непригодных для иного использования землях в районе Нью-Йорка, что позволило более эффективно использовать природные ресурсы.
- Поддерживая более 32 000 подписчиков в 10 штатах, еще один заказчик SFS в сфере общественных солнечных проектов стремится обеспечить жителей и владельцев бизнеса доступной электроэнергией.
Каковы преимущества общественных солнечных проектов?
Их много. К ним относятся:
- Доступность: общественные солнечные проекты обеспечивают возможность использования возобновляемой энергии для граждан, которые иначе не смогли бы получить доступ к солнечной энергии из-за технических, финансовых и/или эксплуатационных барьеров. Например, арендаторам не нужно владеть недвижимостью для получения доступа к солнечной энергии. Лица с ограниченным пространством на крыше или недостаточной освещенностью также могут потенциально использовать солнечную энергию через программу общественных солнечных проектов.
- Энергетическое равенство: домохозяйства с низким доходом, арендаторы и жители многоквартирных домов могут не иметь доступа к средствам, необходимым для установки солнечных панелей. Общественные солнечные проекты предлагают справедливое решение, позволяя этим группам пользоваться солнечной энергией без необходимости внесения значительных инвестиций.
- Экономия затрат: подписываясь на солнечный массив, участники программ общественных солнечных проектов обычно экономят на счетах за электроэнергию, подписываясь на проект со скидкой по сравнению со стандартным коммунальным тарифом. Стоимость солнечных панелей и сопутствующих технологий значительно снизилась за последнее десятилетие. По данным Ассоциации отраслей солнечной энергетики, «стоимость установки солнечных панелей упала более чем на 40% за последнее десятилетие, что привело к расширению отрасли на новые рынки».
- Устойчивость энергосистемы: общественные солнечные проекты способствуют децентрализации производства энергии, тем самым укрепляя электрическую сеть. Когда генерация энергии локализована (через такие модели, как общественные солнечные проекты), потери при передаче сокращаются, а устойчивость перед лицом экстремальных погодных условий повышается.
- Экологическое воздействие: общественные солнечные проекты являются формой возобновляемой энергии. Они питают энергосистему и снижают зависимость от ископаемого топлива. Как способ снижения углеродного следа для частных лиц и бизнеса, общественные солнечные проекты могут способствовать более широкому внедрению чистой энергии.
- Энергетическая независимость: все эти преимущества способствуют энергетической независимости. Подписчики общественных солнечных проектов еще больше снижают свою зависимость от ископаемого топлива. При локальной генерации уменьшается зависимость от импортируемых ресурсов.
Каким видится будущее общественных солнечных проектов?
Будущее общественных солнечных проектов представляется многообещающим по мере дальнейшего совершенствования технологий и снижения затрат. Однако все еще существуют препятствия, препятствующие их повсеместному внедрению. Возможности подключения различаются в зависимости от штата, что вносит регуляторные сложности. Даже при наличии капитала поставщики могут столкнуться с трудностями при поиске кредиторов для финансирования небольших проектов.
Потенциальным отличительным фактором для общественных солнечных проектов является интеграция технологий хранения энергии. Сочетание общественных солнечных проектов с накопителями энергии обеспечивает еще большую доступность, устойчивость и независимость. Подразделение SFS профинансировало множество проектов по хранению энергии.
Общественные солнечные проекты могут стать эффективным способом борьбы с изменением климата и создания более справедливого энергетического будущего по мере того, как все больше потребителей, компаний и сообществ будут принимать эту инновационную концепцию. Сопутствующие выгоды могут способствовать развитию местной экономики, росту благосостояния сообществ, созданию местных рабочих мест, обеспечению чистоты воздуха и воды, а также укреплению здоровья населения.