Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Робот-собака отправляется в инспекционную миссию.
АНАЛИТИКА

Охрана завода: безопасность и надежность с роботами-собаками

Собака-робот под названием AnyMal может проводить инспекции предприятий, повышая безопасность труда и улучшая техническое обслуживание.

Используя роботизированную версию лучшего друга человека, обрабатывающая промышленность может повысить безопасность труда и улучшить работу по техническому обслуживанию. В этом виде автономных мобильных роботов сочетаются две передовые технологии: робототехника и искусственный интеллект.

Работа в обрабатывающей промышленности — рискованный бизнес. Химические реакции, электрическое возгорание и высокие температуры представляют потенциальную опасность. Надежная стратегия технического обслуживания имеет решающее значение для обеспечения безопасности персонала и эксплуатационной надежности.

Огромные размеры этих объектов, некоторые из которых простираются на несколько квадратных километров, создают свои собственные проблемы. Операторы должны быть уверены в том, что они имеют четкое и точное представление обо всех системах, работающих в таких огромных комплексах.

Именно это побудило Siemens задать себе вопрос: «Как трансформировать и упростить промышленное обслуживание с помощью технологий?» Итак, на свет появилась собака-робот-инспектор.

A robot is inspecting a mission outdoors, possibly in a forest or mountainous area.

Сотрудничество: нечто большее, чем просто сумма составляющих

Автономный мобильный робот (AMR), ставший решением, с самого начала был создан совместными усилиями. «Siemens провела небольшое исследование вместе с коллегами из AnyBotics и Roboverse Reply, — рассказывает менеджер по продуктам COMOS Mobile Worker Гвидо Шимманг, — и поняла, что нам не нужно изобретать велосипед». Развитие искусственного интеллекта позволило мобильным роботам стать более автономными, совместными и достаточно интеллектуальными, чтобы выполнять не только относительно простые повторяющиеся задачи.

Робот AnyMal с удачным названием разработан производителем оригинального оборудования AnyBotics. Siemens использует COMOS Mobile Worker для управления и консолидации данных из систем ERP, проектирования и CMS предприятий и объектов. И ИТ-консалтинговая компания Roboverse Reply является связующим звеном между ними; ее платформа объединяет робототехнику и объединяет реальные данные со средами виртуальной и дополненной реальности.

Inspection on command: AMRs упрощает сбор данных и повышает устойчивость

Три компании создали версию AnyMal, специально разработанную для облегчения бремени технического обслуживания и контроля в сложных промышленных условиях. По команде AnyMal самостоятельно собирает точные и высококачественные данные из сотен контрольных пунктов. Оснащенный технологией обнаружения и определения дальности света (LiDAR), позволяющей создавать точные трехмерные модели объектов с высоким разрешением, и в сочетании с мобильностью на базе искусственного интеллекта, робот может легко перемещаться по многоэтажным растениям даже при отсутствии света.

Как и в реальной жизни, собака-робот обладает отличным зрением, умеет «слышать» и «обонять». AnyMal оснащен инфракрасной камерой, которая фиксирует температуру насосов и двигателей. Акустические датчики компании измеряют как звуковые, так и неслышимые частоты до 15 000 Гц, что позволяет AnyMal также обнаруживать утечки газа, что значительно влияет на стоимость энергии и экологичность, поскольку в результате утечек теряется до 30% газа.

Данные в режиме реального времени предоставляют ценную информацию и сокращают количество нерассмотренных дел

При проверке, регистрации и измерениях AMR генерирует большое количество данных. «Именно здесь в игру вступает наша платформа для интеграции собранных данных в системы наших клиентов», — говорит Корнелиус Хайм, бизнес-разработчик и инженер по решениям из Roboverse Reply. Он добавляет, что платформа Roboverse Reply фильтрует данные, полученные COMOS Mobile Worker Mobile Worker, так что система показывает только те данные, которые имеют отношение к вам. Роботы и системы используют искусственный интеллект для интерпретации собранных данных, чтобы операторы объекта могли видеть ключевую информацию о заводе, которая помогает им предпринять следующие шаги.

«Вы получаете гораздо более глубокое представление о текущем оборудовании и текущих процессах, что позволяет перейти от реактивного к профилактическому обслуживанию», — продолжает Корнелиус Хайм. «Кроме того, вы повышаете производительность, потому что лучше понимаете фактическое состояние вашего завода или объекта».

Собаки-роботы выполняют скучную, опасную и грязную работу

Автономные мобильные роботы выполняют повторяющуюся работу, чтобы операторы могли сосредоточиться на деятельности с добавленной стоимостью. «Мы автоматизируем часто скучные, опасные и грязные инспекционные задачи», — говорит Пурненду Кушваха, старший менеджер AnyBotics по выходу на рынок.

Лучший роботизированный друг человека может выполнять и другие задачи. «Наш AnyMal способен выходить практически во все зоны: на улице под дождем, в снегу, во взрывоопасные зоны», — добавляет менеджер. Это позволяет работникам не попадать в потенциально опасные ситуации.

С каждой миссией роботы расширяют свои возможности: интегрированные алгоритмы глубокого обучения позволяют им стать более универсальными, повысить гибкость при реагировании на окружающую среду и повысить надежность идентификации, классификации и обнаружения объектов.

Будущее инспекций уже наступило. Собаки-роботы снижают риски, повышают безопасность труда и способствуют устойчивому развитию в обрабатывающей промышленности.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку LinkedIn

Наш информационный бюллетень LinkedIn для лиц, принимающих решения в отрасли, содержит широкий спектр тем, включая Industrial Metaverse, цифровые двойники, конвергенцию ИТ и OT, искусственный интеллект, кибербезопасность и многое другое. В каждом из наших выпусков мы делимся историями цифровых преобразований и даем вам ценную информацию о том, как стать устойчивым цифровым предприятием.