Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Защита Большого Барьерного рифа для нашего будущего

Австралийский институт морских наук (AIMS), оснащенный нашей технологией автоматизации, проводит новаторские исследования и природоохранные работы для защиты и восстановления Большого Барьерного рифа.

Моделирование жизни под морем

Большой Барьерный риф, национальное достояние Австралии, представляет собой обширную подводную экосистему, которая не только поддерживает разнообразную морскую жизнь, но и играет важную роль в качестве поглотителя голубого углерода, то есть поглощает и сохраняет углекислый газ из атмосферы. С помощью нашей технологии автоматизации ученые из AIMS National Sea Simulator (SeaSIM) проводят новаторские исследования и восстановительные работы на рифе, расширяя возможности, которые ранее были невозможны в Австралии.

65 МЛРД ДОЛЛАРОВ Экономическая ценность

Большой Барьерный риф оценивается более чем в 65 миллиардов долларов США.

137 М Тонны хранимого углерода

На лугах морских водорослей и мангровых лесах Большого Барьерного рифа хранится 137 миллионов тонн углерода, что эквивалентно 13% запасов голубого углерода в Австралии.

2300 км Длина береговой линии

Большой Барьерный риф простирается на 2300 км береговой линии, что в географическом отношении эквивалентно 64-й по величине стране мира.

Наука и техника для рифов

Защита Большого Барьерного рифа с помощью инноваций

Большой Барьерный риф — одна из самых замечательных экосистем мира, поддерживающая исключительное биоразнообразие и играющая важную роль в естественном углеродном цикле планеты. Защита этого чуда природы требует более глубокого понимания того, как изменение климата влияет на среду рифов сегодня и в будущем.

В Австралийском институте морских наук (AIMS) исследователи проводят новаторские морские исследования на объекте SeaSIM, одном из самых современных экспериментальных аквариумов в мире. Воссоздавая реальные условия на рифах с исключительной точностью, ученые могут изучать реакцию кораллов на давление окружающей среды и разрабатывать решения для поддержания устойчивости и восстановления рифов.

Благодаря промышленной автоматизации Siemens и технологии PCS 7 SeaSIM может контролировать и контролировать сложные экспериментальные процессы, обеспечивая беспрецедентные масштабы исследований. Вместе AIMS и Siemens помогают генерировать важную информацию, которая может способствовать защите морских экосистем не только в Австралии, но и во всем мире.

Развитие науки с помощью передовых технологий

Мужчина держит голубую морскую звезду с прозрачным цифровым интерфейсом, отображающим научные данные и диаграммы.

Проект SeaSIM требовал полной системы автоматизации производства/процессов для проведения высококачественных морских экспериментов. Наш SIMATIC PCS 7 пакет был выбран компанией SeaSIM из-за его впечатляющей истории точности и промышленного применения. PCS 7 также объединяет ряд блоков для индивидуальных экспериментов, автоматизированных с помощью наших контроллеров SIMATIC S7-1200/1500.

Наша технология позволяет исследовательским группам AIMS полностью контролировать температуру, кислотность, соленость, осадки и загрязняющие вещества в больших резервуарах с морской водой. Высокая доступность, надежность и масштабируемость являются важными характеристиками для одновременного проведения нескольких экспериментов, некоторые из которых могут длиться годами.

Благодаря беспрецедентному уровню контроля, который мы получили благодаря системе управления Siemens, теперь мы можем проводить эксперименты, о которых раньше могли только мечтать.
Крейг Хамфри, Директор, Национальный морской симулятор

The SIMATIC PCS 7точность позволила провести более 350 новаторских экспериментов в SeaSIM за последнее десятилетие. Заметным достижением стала работа объекта по нересту личинок кораллов, при которой система поддерживает точные условия окружающей среды, необходимые для исследований репродукции. Точно контролируя температуру океана, световые циклы и химический состав воды, исследователи могут изучать устойчивость кораллов и разрабатывать новые методы восстановления рифов, превращая SeaSIM в ведущий мировой центр морской науки и сохранения коралловых рифов.