Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Мужчина в синей каске и защитных очках на фабрике.

Фармацевтическое производство переходит на безбумажный документооборот

Фармацевтическая промышленность, движимая новыми методами лечения и технологиями, быстро развивается. Испанская компания AGC Pharma Chemicals, поставщик услуг по разработке и производству лекарственных препаратов, перевела свои производственные операции на безбумажный документооборот система управления производством.

AGC Pharma Chemicals: цифровая трансформация

Производители лекарств уделяют приоритетное внимание качеству. AGC Pharma Chemicals, CDMO в Испании и Японии, занимается исследованиями и разработками и производством. Ранее они использовали ручную документацию, подверженную ошибкам, для контроля качества и процессов, которая работала медленно. Быстрый рост заставил AGC сотрудничать с Siemens в области цифровизации, перейдя от бумажного производства к поддержанию стандартов и рентабельности.

Переход на цифровые технологии без простоев

Первым делом было модернизировать всю производственную операционную систему до Simatic PCS 7 распределенная система управления (DCS). Четыре объекта, входящие в состав завода AGC в Барселоне, работают круглосуточно и без выходных, что позволяет проводить только два коротких простоя в год. Это означает, что группе по миграции пришлось копировать, моделировать и переносить всю архитектуру, включающую три сети, 50 контроллеров и 40 операторских станций, пока система была запущена и работала.

Второй этап трансформации ознаменовался введением Пакет Simatic электронная партийная запись (eBR), лежащая в основе усилий AGC Pharma Chemicals по цифровизации. EBR содержат данные об операторах, процессах, оборудовании и расходных материалах; они доказывают, были ли выполнены все шаги, необходимые для производства каждой партии продукта. Внедрение eBR также означало, что AGC соблюдает правила FDA в отношении управления данными и их целостности.

A worker at a workstation

Обнародование обвинений в электронном виде: сотрудник завода AGC в Барселоне

Employee with a scanner

Качество прежде всего: сотрудник AGC Pharma Chemicals сканирует сырье на складе.

GC Pharma Chemicals’ facility in Barcelona, Spain

Предприятие GC Pharma Chemicals в Барселоне, Испания, стало первым зарегистрированным FDA предприятием AGC в Европе

«Одним из основных преимуществ EBRs является интеграция между системой управления и системой MES, которая передает контрольные данные непосредственно в производственные руководства в режиме реального времени», — говорит Нина Микадзе, менеджер по системам и соблюдению нормативных требований AGC Pharma Chemicals. «В результате было удалено более 530 записей, введенных вручную операторами, что обеспечило целостность данных и упростило процесс».

DCS объединяет более 80 различных производственных устройств, которые извлекают более 4000 меток данных, которые затем записываются в eBR. Это дает производителю полную цифровую документацию по всем этапам производства. Прозрачность данных имеет решающее значение для контроля качества и приносит пользу компании AGC, ее клиентам и людям, потребляющим производимые ими лекарства. Для отрасли крайне важно поддерживать целостность данных на всех этапах производства, а также обеспечивать скорость и гибкость при производстве материалов и изделий.

Январь 2023 года