Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Эффективный инжиниринг для интралогистики

Обеспечьте высокую эффективность, гибкость и качество проектирования в MHE (по данным пользователей TIA Portal, экономия времени до 30%), чтобы системные интеграторы и производители оборудования могли повысить пропускную способность и уверенно вводить в эксплуатацию.

Эффективный инжиниринг для интралогистики

Efficient Engineering in Intralogistics предлагает производителям машиностроения и системным интеграторам MHE мощные решения, оптимизирующие каждый этап проектирования. Siemens TIA Portal меняет сложность современного склада, обеспечивая тесное сотрудничество в области управления, проектирования механических и электрических систем на единой платформе. Оно автоматизирует задачи и обеспечивает параллельную работу, повышая эффективность, гибкость и качество. Ожидайте экономии времени до 30% благодаря более быстрой доставке и уверенному вводу в эксплуатацию. Повышенное качество оборудования достигается за счет интегрированного ProfiSafe, диагностики и высококачественного программного обеспечения в виде руководств по стилю, автоматических проверок и цифрового моделирования двойников. Упрощенная параллельная разработка, автоматизация и расширенное моделирование ускоряют доставку и снижают риски при развертывании.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759C178A098-Интралогистика — Планирование склада — 1280x720

Получите максимальную выгоду

Повысьте эффективность и гибкость в интралогистике

Повысьте эффективность внутренней логистики с помощью TIA Portal! Согласуйте элементы управления с механической/электрической конструкцией, автоматизируйте задачи ПЛК/ЧМИ и обеспечьте параллельную работу. Сократите время до 30%, ускорив доставку и уверенный ввод в эксплуатацию MHE.

Повысьте качество станка

Обеспечьте высокую безопасность и надежность с помощью интегрированной системы ProfiSafe и средств диагностики. Обеспечьте стабильно высокое качество программного обеспечения с помощью руководств по стилю, автоматических проверок и цифрового моделирования двойников, что позволит создать надежные и надежные MHE.

Ускорьте доставку и ввод в эксплуатацию

Оптимизируйте проектирование MHE с помощью параллельной разработки, автоматизированных задач и надежного моделирования. Сократите время вывода на рынок и снизьте риски для более быстрого и уверенного завершения проекта.

Эффективный инжиниринг для интралогистики

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Повысьте эффективность проектирования, гибкость и качество MHE

Интралогистика требует тесного сотрудничества при проектировании MHE. Традиционные методы приводят к медленным изменениям, реконфигурации и ошибкам. Siemens TIA Portal, общая программная платформа, объединяет элементы управления, механическое и электрическое проектирование, автоматизирует задачи и обеспечивает параллельную работу. Это повышает эффективность, гибкость и качество: пользователи сообщают об экономии времени до 30%, что обеспечивает более быструю доставку и уверенный ввод в эксплуатацию.