Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Сохраняйте конкурентоспособность как устойчивое цифровое предприятие

Завод электроники Siemens в Эрлангене, Германия, является образцом современного производства. Основанная на таких ключевых технологиях, как цифровые двойники, искусственный интеллект, конвергенция информационных технологий и информационных технологий и Industrial Metaverse, фабрика воплощает в себе устойчивое цифровое предприятие, готовое к будущему.

Освоение цифровой трансформации в производстве

На заводе электроники Siemens в Эрлангене, Германия, инженеры проектируют и производят всемирно известное семейство частотно-регулируемых приводов SINAMICS. Являясь «нулевым клиентом» решений Siemens, завод тестирует и совершенствует новые технологии для мировой промышленности.

Узнайте, как команда Erlangen использует передовые инновации для снижения энергопотребления, сокращения времени вывода продукции на рынок и повышения качества.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

Снижение выбросов углекислого газа за счет эффективных операций

Человек стоит перед большим экраном, на котором отображается график с линией, идущей вверх, представляющий выбросы углекислого газа.

Сокращение выбросов углекислого газа на 50%

С 2021 года завод сократил сжигание природного газа, снизив выбросы углекислого газа примерно на 50%. Она направлена на достижение углеродной нейтральности к 2030 году и отказ от использования ископаемых источников энергии на объекте.

Схема вентиляционной системы с вентилятором, теплообменником и блоком управления.

Снижение энергопотребления вентиляции на 70%

Используя производственные и строительные данные, менеджеры по энергетике внедрили интеллектуальное управление вентиляционной системой зала, сократив энергопотребление на 70% при сохранении стабильного качества воздуха.

Графика, показывающая преимущества продукта в сине-белой цветовой гамме.

Преобразователи частоты на 50% меньше

Конструкция новых частотно-регулируемых приводов обеспечивает высокую производительность при оптимизации эффективности и уменьшении размеров. Полученные диски используют 40% материала и на 50% больше предыдущих устройств.

Изучите основные технологии, лежащие в основе Erlangen

A person in a suit and tie is standing in front of a large screen displaying a graph.

Конвергенция ИТ и ОТ: объединение данных в масштабах всей компании

Конвергенция ИТ и ОТ объединяет системы автоматизации с современными ИТ-технологиями, такими как облачные и периферийные вычисления. Проблема заключается в интеграции устаревшего и нового оборудования.

На заводе в Эрлангене приложение с низким уровнем кода на устройстве Siemens Industrial Edge устанавливает соединение для передачи данных. Данные машин обрабатываются и используются для оптимизации производства и операций. Подход, основанный на гражданской аналитике, позволяет каждому сотруднику превращать оперативные данные в практическую информацию.

Digital Twin: ускорение производства с помощью моделирования

Фабрика в Эрлангене разрабатывает цифровые двойники для производства и за его пределами, создавая точные виртуальные копии реальных систем. Операторы могут тестировать и оптимизировать процессы, не прерывая фактические операции.

Одним из примеров является моделирование потока материалов в цехе, где автоматизированные управляемые транспортные средства транспортируют материалы на производственные линии. Используя передовые инструменты, такие как Tecnomatix Plant Simulation и Process Simulate, команда может определить и реализовать оптимальные маршруты и время цикла. Такой подход позволил сократить циркуляцию материала примерно на 40% и повысить общую эффективность.

A digital twin concept visualization with a person's silhouette and a digital interface.
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Industrial AI: освобождение работников от утомительных задач

Завод применяет промышленный искусственный интеллект в производстве SINAMICS для повышения качества и эффективности. Интеллектуальная автоматизация берет на себя выполнение повторяющихся и малозатратных задач, поэтому квалифицированные работники могут сосредоточиться на инновациях и контроле.

Используя доступные сенсорные технологии и адаптивное управление, искусственный интеллект выполняет сложные операции и улучшает сотрудничество между людьми и роботами. Чтобы обучить искусственный интеллект собирать мусорные баки, инженеры используют цифровые двойники робота, бункера и компонентов в реалистичном моделировании. Этот процесс быстрее и эффективнее, чем программирование каждой детали или использование готовых вкладок.

Siemens Xcelerator играет очень важную роль, поскольку позволяет нам быстро интегрировать новые технологии в нашу экосистему и быстро их развертывать.
Доктор Стефан Круг, Отдел. Руководитель отдела управления движением в глобальном производстве, Siemens AG

Начните свое путешествие