Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

MainMATE este un produs ZETA

ZETA, cu cele 27 de filiale din întreaga lume, este specializată în planificarea, automatizarea, digitalizarea și calificarea instalațiilor biofarmaceutice personalizate pentru soluții de proces aseptic. ZETA acționează ca un furnizor de soluții end-to-end, combinând ingineria instalațiilor cu HVAC și proiectarea camerelor curate. Cu FrameWork-urile sale, ZETA oferă un peisaj de instrumente comun pentru execuția proiectelor CAPEX - pentru toți partenerii și disciplinele de proiect care acoperă toate fazele proiectului (CD, BD, DD, fabricație, calificare, punere în funcțiune). Beneficiul: cea mai înaltă calitate, în intervalul de timp și costul programat.

De ce asistent digital de mentenanta pentru industriile de proces?

MainMate este însoțitorul dvs. inteligent de întreținere - conceput pentru accesul fără efort la documente, fluxuri de lucru optimizate pentru dispozitive mobile și utilizare offline fiabilă. Îmbunătățește întreținerea echipamentelor și a instalațiilor, sporind eficiența și împuternicind echipele cu instrumente digitale intuitive, pregătite pentru industrie pentru Manufacturing 4.0.

Niciun răspuns

Beneficii

  • Accesați oricând, oriunde: Indiferent dacă este pe un laptop, tabletă sau smartphone, MainMate asigură acces fără probleme la toate informațiile necesare. Ecranele optimizate pentru dispozitive mobile și capacitățile offline mențin tehnicienii productivi oriunde se desfășoară activitatea.
  • Planificare mai inteligentă, pornire perfectă: planificați lucrările de întreținere cu până la 40% mai rapid datorită interfeței intuitive MainMate, fluxurilor de lucru structurate și accesului instantaneu la documente - ajutând echipele să se coordoneze eficient și să evite întârzierile.
  • La bord în jumătate de timp: experiența de utilizare curată și ghidată a MainMate face ca navigarea sarcinilor să fie ușoară. Structura sa intuitivă reduce efortul de antrenament și timpul de integrare, ajutând noii tehnicieni să devină productivi mult mai devreme.
  • Întreținere la viteză maximă: fluxurile de lucru optimizate, proiectarea pregătită pentru dispozitive mobile și funcționalitatea offline accelerează executarea întreținerii cu mai puține întreruperi - susținând o fiabilitate mai mare a instalației și reducând timpii anuali de oprire cu 20%.
  • Predictibilitate mai mare și control operațional: MainMate aduce structură, claritate și transparență digitală proceselor dvs. din magazin. Prin conectarea echipelor și eficientizarea sarcinilor de întreținere, ajută la crearea unor operațiuni mai stabile, previzibile și bazate pe date.

Capacități recomandate

Case Study

Niciun răspuns

Creşterea eficienţei în proiectele biotehnologice de mare viteză

Centrul de biotehnologie LOBA rapid al ZETA arată modul în care MainMate crește eficiența - oferind claritate, viteză și informații de întreținere fiabile pe tot parcursul ciclului de viață al instalației.

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare