Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Zan cleaning intelligence este un produs Zan Compute

Zan Compute este o platformă IoT/AI care se concentrează pe curățarea inteligentă pentru clădirile comerciale. Platforma îi ajută pe managerii de facilități să-și curețe clădirile într-un mod eficient, eficient și bazat pe date. Zan a lucrat cu toți furnizorii majori de servicii, managerii de facilități și proprietarii de proprietăți, ducând la terabytes de date de la mai multe aeroporturi, clădiri de birouri corporative, universități și spitale. Echipat cu datele, AI a ajutat clienții să realizeze o medie de 20% economii în operațiunile lor de curățare (atât economii de forță de muncă, cât și materiale combinate) și un timp de rambursare de 12-18 luni.

De ce Soluție inteligentă de curățare Zan folosind senzori și AI?

... economii de o medie de 20%, reducând în același timp reclamațiile utilizatorilor cu o medie de 70%.
-Plan de curățare bazat pe AI bazat pe datele senzorilor. Date, încărcare de lucru bazată pe AI pentru curățarea optimizată și eficientă a clădirilor comerciale
-Alerte predictive și notificări către personalul de curățenie pentru curățarea în timp util și reumplerea consumabilelor pentru a reduce reclamațiile utilizatorilor
-Un tablou de bord care oferă o imagine cuprinzătoare a nevoilor și tendințelor de curățare care ajută la planificarea și implementarea resurselor

Zan-Compute-Occupancy-Trackimg-16zu9.jpg

Beneficii

  • De obicei, clienții obțin economii de 20 până la 30% la resurse (forță de muncă) și o reducere de peste 80% a risipei de materiale cu optimizarea Zan. În general, clienții Zan își obțin rentabilitatea investiției în mai puțin de 8 luni.
  • Cu acțiuni rapide bazate pe date, experiența utilizatorului se îmbunătățește, iar reclamațiile clienților scad cu peste 70%.
  • Zan oferă, de asemenea, asistență operațională cu funcții de conformitate și urmărire.

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Datele senzorului necesare - senzorii vor trebui instalați în funcție de cerințele clientului

Pentru acțiunile de conformitate și de portar, va fi necesar ca aceștia să aibă telefoane inteligente

Conectivitatea celulară este necesară pentru gateway-uri - aveți nevoie de locație adecvată