Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks este un produs Yuon Control

Operatorii rețelelor de încălzire și răcire centralizată se confruntă cu costuri energetice în creștere, obiective de reducere a CO₂, capacitate limitată a rețelei și sisteme de control moștenite ineficiente. Operarea manuală și strategiile de control static conduc la sarcini de vârf ridicate, pierderi de energie evitabile și infrastructură subutilizată.
Yuon Control AG abordează aceste provocări cu o platformă software bazată pe AI care permite optimizarea în timp real, bazată pe date, a rețelelor termice. Folosind gemeni digitali și control predictiv al modelului, Yuon automatizează funcționarea rețelei, reduce sarcinile de vârf și emisiile și îmbunătățește eficiența fără a necesita hardware suplimentar. Soluția se integrează perfect în mediile de control existente și acceptă sisteme energetice scalabile, rezistente la viitor.

De ce Optimizarea rețelelor de încălzire și răcire centralizată.?

Rețelele de termoficare se confruntă adesea cu ineficiențe, pierderi mari de energie și sarcini costisitoare de vârf. Yuon Optimizer folosește AI și Model Predictive Control pentru a echilibra automat producția, distribuția și consumul. Acesta deservește utilitățile și furnizorii de energie cu scopul de a reduce costurile, emisiile și complexitatea operațională.

Sarcina termică înainte și după optimizare

Beneficii

  • Reduceți costurile de operare prin controlul optimizat al cazanului, gestionarea activă a sarcinii și utilizarea mai bună a capacității de stocare existente. Funcționarea inteligentă a rețelei minimizează pierderile și îmbunătățește utilizarea energiei.
  • Optimizarea deblochează căldură suplimentară vândută prin reducerea pierderilor de energie, a sarcinilor de vârf și a întreruperilor. Utilitățile obțin randament mai mare și performanțe mai bune ale activelor cu aceeași infrastructură.
  • Monitorizarea și alertarea automată asigură transparența completă a sistemului cu resurse minime. Detectarea precoce a anomaliilor permite îmbunătățirea continuă și funcționarea stabilă.
  • Funcționarea optimizată reduce consumul de combustibili fosili și emisiile de CO₂, făcând rețelele termice mai ecologice. Yuon Optimizer sprijină direct obiectivele climatice și protecția mediului.

Capacități recomandate

Case Study

Clădiri urbane pe o rețea inteligentă de încălzire

Case de utilizare Încălzire centralizată inteligentă în Zürich

Proiect comun al Yuon, Energie 360° și Hoval care demonstrează reducerea sarcinii maxime cu 33%, economii de capacitate de 25% și economii de energie în rețeaua de încălzire urbană din Zurich prin controlul predictiv bazat pe AI.

Aplicații în lumea reală

Select...
Caz de utilizare a rețelei de încălzire urbană în Zurich

Energie de reducere a sarcinii maxime 360° Zurich

Yuon Optimizer a permis gestionarea încărcării în timp real într-o rețea de încălzire urbană. Pilotul a redus sarcinile de vârf cu 33% și a redus capacitatea conectată cu 25%, toate cu integrare perfectă și fără pierderi de confort, demonstrând un impact scalabil pentru utilitățile urbane.