Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway este un produs Xiamen Milesight IoT Co.

Milesight oferă produse de detectare multi-potențial pentru a capta cele mai semnificative date și le face accesibile în diverse aplicații. Aplică inovator tehnologii emergente, cum ar fi Al, 5G și LoT, pentru scenarii de utilizare distincte. Cu un angajament de a face ca detectarea să fie importantă, Milesight răspunde rapid provocărilor specifice clienților și colaborează cu o rețea extinsă de parteneri pentru a oferi o valoare unică a datelor.

De ce Oferă rețea LoRaWAN?

UG65 este un gateway LoRaWAN® interior de înaltă performanță bazat pe PoE, alimentat de procesor quad-core NXP și cip SX1302, oferind conectivitate stabilă, scalabilă și integrată perfect pentru implementări IoT solicitante, cum ar fi clădirile inteligente.

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway

Beneficii

  • Performanță de mare capacitate
  • Comunicare full-duplex cu 8 canale
  • Până la 2 km de penetrare a semnalului în zona urbană
  • Conectivitate de până la 2.000 de dispozitive

Capacități recomandate

Case Study

Controlul inteligent al încălzirii într-o clădire elvețiană

Controlul inteligent al încălzirii într-o clădire elvețiană

Gateway-ul UG65 Indoor LoRaWAN® de la Milesight a acționat ca hub central pentru controlul inteligent al încălzirii, conectând termostatele și controlerele pentru a permite monitorizarea de la distanță și reducerea consumului de energie.