Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control este un produs wtec GmbH

wtec permite transformarea digitală a clădirilor prin transformarea infrastructurii de iluminat într-o platformă de date și control bazată pe IP. Cu smartengine, clienții obțin date de ocupare, energie și mediu în timp real, integrate prin API-uri deschise în Siemens Building X și Desigo CC pentru a optimiza operațiunile, sustenabilitatea și automatizarea eficientă din punct de vedere energetic a încăperilor la scară largă.

De ce smartengine wtec: Coloana vertebrală digitală pentru clădiri eficiente?

smartengine by wtec este o infrastructură de iluminare bazată pe IP și multisenzori care creează o coloană vertebrală digitală în timp real pentru clădirile comerciale. Acesta deservește proprietarii imobiliari, operatorii și întreprinderile care doresc o utilizare mai mică a energiei, emisii reduse de CO₂ și o mai mare transparență operațională. Prin combinarea controlului LED alimentat cu curent continuu, datele dense ale senzorilor și RTLS integrat, permite automatizarea bazată pe ocupație și câștiguri măsurabile de eficiență.

Diagrama infrastructurii inteligente de birou

Beneficii

  • Emisii reduse de energie și CO₂:
    Smartengine de la wtec reduce consumul de energie de iluminat cu până la 80% și energia HVAC cu până la 34% prin automatizarea bazată pe ocupație. Acest lucru duce la reducerea măsurabilă a CO₂, la reducerea costurilor de utilitate și la îmbunătățirea performanței ESG și a sustenabilității.
  • Cost total de proprietate mai mic:
    Infrastructura simplificată bazată pe curent continuu - fără șofer - reduce componentele, complexitatea cablurilor și efortul de întreținere. Modificările camerei bazate pe software elimină reconectarea costisitoare. Nu sunt necesare înlocuiri de baterii sau gateway-uri RTLS suplimentare.
  • Transparență operațională deplină:
    O rețea densă multisenzori oferă date istorice și în timp real privind gradul de ocupare, IAQ, consumul de energie și utilizarea activelor. Acest lucru permite luarea deciziilor bazate pe date, întreținere predictivă și integrarea datelor granulare de înaltă calitate în platforme precum Building X și Desigo CC.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Energie bazată pe ocupație și cel mai bun Lighting Control

smartengine by wtec integrează senzori de iluminare, prezență și IAQ pentru a permite controlul HVAC și iluminării bazate pe ocupație. Datele în timp real sunt transmise către platforme precum Desigo CC și Building X, reducând energia de iluminare cu până la 80% și energia HVAC cu până la 34%, îmbunătățind în același timp confortul și raportarea ESG.