Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

WeSenseAll Subscription este un produs WSA Solutions sp. z o.o.

WeSenseAll sprijină clienții în transformarea lor digitală, permițând luarea deciziilor bazate pe date pentru activele industriale. Soluția noastră digitalizează comportamentul mașinii folosind senzori industriali, achiziție securizată de date, analize bazate pe cloud. Prin aplicarea analizei statistice și învățării automate, transformăm datele operaționale brute în informații acționabile care îmbunătățesc fiabilitatea, planificarea întreținerii, siguranța și eficiența operațională generală, fără a perturba sistemele de producție existente.

De ce Preziceți eșecurile și optimizați operațiunile folosind date?

WeSenseAll este o platformă software pentru companiile industriale care au nevoie de o vizibilitate mai bună asupra stării și performanței mașinilor. Servește echipele de întreținere și operațiuni analizând datele trimise prin MQTT din diverse surse. Sistemul detectează anomalii, prezice defecțiunile și ajută la eliminarea timpilor neplanificate, la reducerea costurilor de întreținere și la îmbunătățirea eficienței generale a echipamentelor.

Beneficii

  • Reducerea timpului de nefuncționare neplanificat prin detectarea precoce a anomaliilor și predicția defecțiunilor. Sistemul analizează continuu datele primite și identifică abaterile de la funcționarea normală, permițând echipelor de întreținere să acționeze înainte de apariția defecțiunilor și să evite întreruperile costisitoare ale producției.
  • Optimizarea activităților de întreținere prin trecerea de la decizii bazate pe timp la decizii bazate pe condiții. WeSenseAll utilizează date în timp real și modele predictive pentru a indica momentul în care intervenția este de fapt necesară, reducând inspecțiile inutile, reducând costurile de întreținere și îmbunătățind alocarea resurselor.
  • Îmbunătățirea eficienței operaționale și a performanței echipamentelor prin informații bazate pe date. Sistemul identifică tendințele, ineficiențele și pierderile ascunse în funcționarea mașinii, sprijinind o mai bună luare a deciziilor, creșterea OEE și permițând optimizarea continuă a proceselor.

Capacități recomandate

Case Study

Reducerea defecțiunilor robotului cu monitorizare predictivă

La Toyota Manufacturing, WeSenseAll a fost implementat pentru a monitoriza roboții industriali care asamblează componente.
Ca urmare, instalația a obținut o reducere de cel puțin 15% a frecvenței de defecțiuni și a costurilor.

Aplicații în lumea reală

Select...

Întreţinere predictivă pentru liniile de producţie

Detectează semnele timpurii ale uzurii utilajului utilizând datele de la senzori și PLC-uri prin MQTT. Identifică anomaliile vibrațiilor sau temperaturii, prezice defecțiunile și permite echipelor de întreținere să acționeze înainte de defecțiuni, reducând timpii de nefuncționare și îmbunătățind continuitatea producției în liniile auto.