Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Wobatech Enclosures este un produs Wobatech

Wobatech este un furnizor de top de servicii complete de soluții de infrastructură de laborator complet integrate, modulare, livrate dintr-o singură sursă. În calitate de partener tehnologic pentru industria științelor vieții, ei creează concepte individuale și flexibile de camere pentru clienții lor.
Compania combină ingineria, producția, planificarea digitală, prefabricarea și asamblarea la fața locului pentru a crea medii de laborator extrem de flexibile, rezistente la viitor.

Cu locații în Wollerau - Elveția, Tettnang - Germania și SUA, acestea sunt pe un curs de expansiune internațională și cresc constant. De la inginerie la producție și asamblare, acestea oferă totul dintr-o singură sursă, asigurând astfel satisfacția clienților noștri din întreaga lume.

De ce Protecție eficientă în medii de laborator și de producție?

Ne concentrăm pe siguranța în medii de laborator și de producție. Carcasele noastre sunt utilizate pentru extracția căldurii, gazelor și fumului, precum și pentru reducerea emisiilor de zgomot. Oferim o gamă largă de modele și dimensiuni: carcase de masă staționare, carcase mari de intrare și chiar soluții complete pentru cameră. De asemenea, sunt posibile carcase certificate EN sau extracții punctuale staționare, pot fi implementate și suporturi media integrate.

Mediu de lucru protejat

Beneficii

  • Carcasele sunt complet personalizabile, pentru a se potrivi perfect în mediul dat. Dimensiunile și materialele, precum și diferitele opțiuni de glisoare sunt proiectate individual pentru a îndeplini scopul incintei.
  • Carcasa permite utilizarea optimă a locurilor de muncă din zonele de laborator și industriale. Acesta servește pentru a asigura zone controlate, protejate pentru extragerea gazelor, vaporilor, prafului și căldurii. Mai multe carcase pot fi conectate și combinate.
  • Carcasele noastre asigură în mod fiabil protecția locurilor de muncă.

Capacități recomandate