Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Wireless IoT Network este un produs Wittra Networks AB

Wittra Networks oferă o rețea lider mondial pentru sisteme de localizare în timp real (RTLS), permițând urmărirea perfectă a activelor și colectarea datelor senzorilor în medii interioare și exterioare într-o singură implementare wireless. Prin integrarea UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty și LoRa LPWAN într-un singur gateway hibrid, platforma acceptă diverse cazuri de utilizare la scară.
Construită pe un singur model de guvernanță și alimentată de un singur gateway, soluția unifică conectivitatea, poziționarea și datele într-o infrastructură scalabilă - creând un strat de date de încredere pentru IA fizică, informații în timp real și optimizare operațională. Dezvoltat și produs în Europa.

De ce Rețea IoT pentru urmărirea rapidă și rentabilă a activelor.?

Wittra oferă soluții digitale care conectează lumea fizică și digitală, permițând poziționarea RTLS și monitorizarea datelor senzorilor printr-o rețea scalabilă, sigură, fără cablu. Prin combinarea Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty și UWB printr-un gateway hibrid, asigură o conectivitate perfectă. Acceptă Private 5G ca un backhaul securizat și permite AI fizică prin informații acționabile din datele de poziționare și senzori.

Spotlight care se concentrează pe paleți în cadru industrial

Beneficii

  • Implementare rapidă, scalabilă și flexibilă - Gateway-ul unificat acceptă mai multe protocoale și senzori terți, permițând extinderea și personalizarea ușoară pentru diverse nevoi IoT.
  • Costurile reduse de infrastructură sunt obținute prin rețeaua sub-GHz a Wittra, necesitând până la 10 ori mai puține puncte de ancorare comparativ cu, de exemplu, soluțiile WiFi sau Bluetooth. Acest lucru reduce semnificativ costurile hardware, instalare și întreținere, simplificând în același timp implementarea în medii la scară largă
  • Gama superioară a semnalului și fiabilitate - Frecvențele sub-GHz oferă o acoperire robustă în interior/exterior, o penetrare mai bună și livrare de date fiabilă în medii dure.
  • Securitatea avansată cu o abordare Zero Trust protejează operațiunile prin rețele izolate și autentificarea continuă a dispozitivului. Sprijinirea implementărilor cloud atât on-prem, cât și securizate, asigură integritatea datelor, previne accesul neautorizat și permite operațiuni conforme și de încredere în medii.
  • Poziționarea 3D de înaltă precizie combină ToF și RSSI pentru a oferi urmărirea precisă a activelor în medii interioare, exterioare și subterane într-o singură infrastructură, permițând date de locație fiabile și vizibilitate operațională îmbunătățită.

Capacități recomandate

Case Study

Eramet

Eramet îmbunătățește operațiunile de topire

Eramet a necesitat urmărirea și monitorizarea precisă a oalelor în ceea ce privește locațiile și temperatura interioară a oalelor pentru a reduce risipa de energie în timpul procesului de preîncălzire.

Aplicații în lumea reală

Select...
wittra_scaun cu rotile

Urmărirea wireless a activelor în clădirile comerciale

Soluția de urmărire a activelor Wittra oferă clădirilor comerciale vizibilitate în timp real a activelor, îmbunătățind productivitatea și eficiența, reducând în același timp costurile operaționale, furtul și deșeurile. Sistemul său flexibil și scalabil permite implementarea rapidă și rentabilitatea investiției puternice în orice mediu.

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare