Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Simulation WLAN este un produs Wireless.Consulting

Suntem un partener de soluții SIEMENS activ la nivel global, specializat în consultanță, planificare, integrare și analiză de erori a rețelelor wireless digitale precum WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G și 5G.<br/>Împreună cu clienții noștri, dezvoltăm soluții personalizate pentru o comunicare eficientă, sigură și fiabilă.<br/>Wireless.Consulting GmbH oferă clienților soluții optime pentru rețelele wireless și, de asemenea, un serviciu de asistență cuprinzător. Pe lângă consultanță, planificare și instalare, facem pregătiri meticuloase pentru rețeaua dvs. prin efectuarea unui sondaj de site WLAN.

De ce Pentru că simularea într-un stadiu incipient FUNCȚIONEAZĂ?

Ca bază pentru simularea infrastructurii WLAN planificate, sunt utilizate numai planurile de etaj ale zonei/traseului care urmează să fie furnizat. Pe baza cerințelor înregistrate în avans, simulăm propagarea WLAN cu toate componentele WLAN definite. Aceste rezultate de simulare se bazează pe ipoteze și valori pur teoretic determinate și nu iau în considerare nicio cauză potențială de interferență la fața locului. Prin urmare, această formă de planificare WLAN este utilizată numai dacă clădirile care urmează să fie furnizate nu există încă sau nu pot fi accesate.

REZULTATUL

Veți primi de la noi o structură de cantitate care listează tot hardware-ul de care aveți nevoie. Cu toate acestea, în această etapă timpurie, fără informații privind instrucțiunile specifice de instalare pentru fiecare loc de instalare care sunt necesare pentru o instalare corectă.

SIMULĂM TEORETIC - ÎNCEPEȚI PRACTIC

Simularea include fazele de pregătire, execuție tehnică inclusiv echipamentul de măsurare, evaluare și post-procesare.

Beneficii

  • Risc financiar mai mic decât în cazul experimentelor reale
  • Teste exacte, repetabile
  • Investigarea efectelor pe termen lung
  • Obțineți informații despre îmbunătățirile proceselor
  • Evaluarea evenimentelor aleatorii
  • Testarea distribuțiilor non-standard

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare