Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Fault analysis WLAN este un produs Wireless.Consulting

Suntem un partener de soluții SIEMENS activ la nivel global, specializat în consultanță, planificare, integrare și analiză de erori a rețelelor wireless digitale precum WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G și 5G.
Împreună cu clienții noștri, dezvoltăm soluții personalizate pentru o comunicare eficientă, sigură și fiabilă.
Wireless.Consulting GmbH oferă clienților soluții optime pentru rețelele wireless și, de asemenea, un serviciu de asistență cuprinzător. Pe lângă consultanță, planificare și instalare, facem pregătiri meticuloase pentru rețeaua dvs. prin efectuarea unui sondaj de site WLAN.

De ce Pentru ca WLAN-ul dvs. să funcționeze din nou în mod fiabil?

Dacă WLAN nu funcționează fără interferențe, poate deveni rapid o problemă reală în viața corporativă de zi cu zi. Cu toate acestea, dacă doriți să identificați în mod fiabil cauzele, trebuie să cunoașteți cauzele exacte ale diferitelor erori. Adesea, acestea nu sunt localizate în WLAN în sine, ci sunt cauzate de erori în LAN, cu autentificare sau prioritizare incorectă. Acesta este motivul pentru care analiza noastră de defecțiuni ia în considerare topologiile și protocoalele pe lângă măsurătorile WLAN și spectru.

Rezultatul: Vă oferim documentație și recomandări pentru acțiune, permițându-vă să vă optimizați rețeaua.

Vă rezolvăm problema wireless

Analiza defecțiunilor de către Wireless.Consulting GmbH constă într-o secvență logică de pași dovediți. Acesta include fazele de pregătire, execuția tehnică la fața locului, inclusiv echipamentul de măsurare, evaluarea și post-procesarea.

Beneficii

  • recomandare de acțiune pentru remedierea defecțiunilor
  • documentarea tuturor rezultatelor

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare