Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Commissioning WLAN este un produs Wireless.Consulting

Suntem un partener de soluții SIEMENS activ la nivel global, specializat în consultanță, planificare, integrare și analiză de erori a rețelelor wireless digitale precum WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G și 5G.
Împreună cu clienții noștri, dezvoltăm soluții personalizate pentru o comunicare eficientă, sigură și fiabilă.
Wireless.Consulting GmbH oferă clienților soluții optime pentru rețelele wireless și, de asemenea, un serviciu de asistență cuprinzător. Pe lângă consultanță, planificare și instalare, facem pregătiri meticuloase pentru rețeaua dvs. prin efectuarea unui sondaj de site WLAN.

De ce Rețeaua dvs. wireless FUNCȚIONEAZĂ chiar de la început?

Punerea în funcțiune urmează instalarea componentelor preconfigurate. Toate componentele sunt verificate pentru plasarea corectă, alinierea și instalarea, iar defectele minore sunt corectate direct, dacă este necesar. Defectele majore sunt documentate și furnizate cu o recomandare de acțiune. Fiecare punere în funcțiune implică așa-numita nivelare a sistemului, în care sunt coordonați parametrii de transmisie și recepție ai infrastructurii WLAN. Sondajul post-instalare documentează starea rețelei WLAN la momentul punerii în funcțiune.

Rezultatul: O infrastructură WLAN nivelată și acceptată care îndeplinește cerințele serviciului
descriere. Dacă parametrii deviați sunt determinați sau chiar necesari, aceștia sunt, de asemenea, documentați în detaliu.

VERIFICĂM - CÂȘTIGI

Punerea în funcțiune WLAN constă într-o secvență logică de pași dovediți. Acesta include fazele de pregătire, execuția tehnică la fața locului, inclusiv echipamentul de măsurare, evaluarea și post-procesarea.

Beneficii

  • protocol pentru măsurarea câmpului radio
  • protocolul unei analize spectrale

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare