Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

WHERE.IS Solution, based on SIMATIC RTLS este un produs Wavecom - Soluções Rádio

Finanțat în 2000 și cu birouri în Portugalia, Spania și Africa, suntem o companie extrem de specializată în diverse tehnologii TIC (Networking, Wi-Fi, RTLS, Security and Solutions for Industry 4.0). Abordăm și rezolvăm provocările tehnologice actuale și viitoare pentru clienții noștri, dezvoltând soluții personalizate pentru fiecare dintre aceștia. Oferta noastră variază de la servicii de consultanță tehnologică și consultanță, până la integrarea de soluții pentru infrastructura de comunicații, securitate, mentenanță și servicii gestionate.

De ce Urmărirea transparentă a activelor și operațiunilor?

soluția.is permite urmărirea transparentă a activelor și operațiunilor din industria auto, alimentație și alimentație, farmacie, logistică, spitale sau alte piețe verticale. Cu combinația dintre tehnologia Siemens RTLS și software-ul de unde este, clientul primește soluții end-to-end pentru a eticheta activele sau persoanele relevante și a le monitoriza folosind platforma de unde este. Rezultatele sunt, printre altele, reducerea timpilor ciclurilor, creșterea siguranței în funcționare, creșterea transparenței proceselor cu operațiuni automatizate (ex. Transfer automat de active pentru diferite centre de producție ERP, siguranță sporită a proceselor, alarme, transparență etc.).

Captură de ecran 2025-06-16 181838

Beneficii

  • Per ansamblu: Timp redus al ciclului, siguranţă sporită în exploatare, creşterea transparenţei procesului cu operaţiuni automatizate (ex. Transfer automat de active pentru diferite centre de producție ERP, siguranță sporită a proceselor, alarme, transparență etc.).
  • Echipamente/instrumente cu etichete de urmărire a locației - Inventarul de instrumente geolocalizat întotdeauna actualizat pentru a elimina timpul și efortul petrecut în procesele de inventariere. Informații privind utilizarea echipamentelor pentru a evita achizițiile inutile.
  • Operațiuni cu stivuitoare ineficiente - Etichetele de locație plasate pe stivuitoare permit analiza mișcării - Identificarea rutelor excesiv de lungi (hărți spaghete) și a zonelor de congestie (hărți de căldură), identificarea timpilor și locațiilor de inactivitate, permițând optimizarea dimensiunii flotei de stivuitoare.

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe