Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Virtual Commissioning is fast, sustainable and safe! este un produs VSE

VSE este specialist în automatizare industrială și control al mișcării și partener certificat Siemens Motion. Clienții lor sunt „clienți finali”, dar și furnizori de sisteme și constructori de mașini. Aici, acestea integrează elemente electronice mecanice și software inteligente și optime pentru a oferi mașina perfectă, cu un echilibru între eficiență și durabilitate. Activă în: industrie, producție, alimente, clădiri, construcții și infra.

De ce Virtual Commissioning în infrastructură și industrie?

Virtual Commissioning este aplicabil pe scară largă. Îl folosim în proiectele noastre în infrastructură și industrie. Creăm un Digital Twin al soluției de control pe care o construim pentru mașini și poduri sau alte obiecte de infrastructură. Pe baza acestui lucru, putem optimiza rapid designul și putem testa virtual funcționalitatea și siguranța soluției de control. Conexiunile cu sisteme de nivel superior pot fi, de asemenea, testate într-un mediu virtual. Când controlul este conectat fizic la instalație și la sistemele de nivel superior, nimic nu poate merge prost. Simularea cu SIMIT și NX MCD previne astfel întârzierile în timpul punerii în funcțiune fizică și asigură livrarea proiectelor la timp.

Persoană care vizualizează modelul 3D pe ecranul computerului

Beneficii

  • Prin simularea cu SIMIT/NX MCD, nu trebuie făcute concesii software-ului.
  • Firmware-ul utilizat în componente rulează, de asemenea, în simulare.
  • Visualization merge dincolo de Digital Twin: puteți implica clientul în toate fazele proiectului.
  • Siguranța și funcționalitatea sunt testate practic în avans, menținând scurta punerea în funcțiune.
  • Punere în funcțiune mai rapidă, sustenabilitate în energie și emisii și siguranță pentru oameni

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Punere în funcțiune virtuală la VSE

Punere în funcțiune virtuală la VSE: Spijkenisserbridge cu NX MCD și SIMIT