Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Physics AI support este un produs VORtech

VorTech sprijină clienții săi în dezvoltarea de software pentru simulare, prognoză, optimizare și analiză. Pe scurt: ajutăm la dezvoltarea software-ului în care calculul este caracteristica esențială. Inginerii noștri software au o experiență în inginerie, matematică și calcul. Avem specialiști în fuziunea modele-date, calcul de înaltă performanță și învățare automată. Lucrăm în strânsă colaborare cu experții și dezvoltatorii clienților noștri pentru a dezvolta împreună cele mai bune soluții posibile.

De ce Implementați AI pentru monitorizare, control și gemeni digitali?

AI pentru gemenii digitali și pentru sistemele de monitorizare și control este de obicei instruită pe datele de la senzorii de sistem. Dar astfel de date ale senzorilor sunt de obicei limitate și zgomotoase și insuficiente pentru a face AI să înțeleagă fizica sistemului. Acest lucru va duce la un comportament neregulat sau necorespunzător al AI. Rezolvăm această problemă încorporând cunoștințe despre fizica sistemului în procesul de antrenament pentru a face AI să respecte aceste fizici.

AI pentru tratarea apelor uzate

Beneficii

  • Cu sprijinul nostru, inginerii care dezvoltă gemeni digitali sau sisteme de monitorizare și control pot antrena modele AI care înțeleg și respectă fizica sistemului, făcându-le mai fiabile decât modelele AI instruite cu abordări standard.
  • Cu abordarea noastră față de AI, datele senzorilor limitate și zgomotoase sunt suficiente pentru a antrena modele fiabile de învățare automată.
  • Modelele AI bazate pe abordările fizice AI sunt de obicei explicabile, deoarece respectă fizica sistemului, ceea ce duce la mai multă încredere din partea proprietarilor de sistem.

Capacități recomandate

Case Study

Model surogat pentru modelul de temperatură al centrului de date

4DCool: monitorizarea climatului interior al centrului de date

4DCool permite controlul optim al temperaturii în centrele de date prin furnizarea unui model predictiv de temperatură 3D bazat pe date de la senzori în combinație cu un model pentru fizica climatului interior.

Aplicații în lumea reală

Select...
Model surogat pentru simularea benzii transportoare

Model în buclă pentru controlul benzii transportoare

Am instruit un model surogat AI pentru controlul model-in-the-loop al unei benzi transportoare mari și complexe. Acest control model-in-the-loop este mai robust și mai fiabil decât controlul inițial bazat pe reguli.

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare