Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK este un produs VLM Robotics

VLM Robotics works on agile 4.0 manufacturing robotics and makes it possible to solve one of the major current problems for manufacturers: the fragmentation of their production in response to expectations of mass customization...
VLM-Robotics manufactures robotic cells for manufacturing as NDT control, machining, bonding, additive manufacturing, etc.
Its cells, always controlled with numerical control, are generally multi-function, multi-technology (for ex: additive manufacturing+ control in process + machining) and multi-robot.
Always instrumented, they operate in a closed loop in real-time, are entirely data-driven and thus have the capacity to produce large parts (>1m) agilely (i.e. unique products each time without series effect)

De ce Robot controlat prin control numeric?

Robotul controlat de CNC în Control Direct și Multicanal îmbunătățește precizia și datele în timp real. Suportă interpolarea simultană pe mai multe axe (multicanal) pentru aplicații precum fabricarea aditivă și prelucrarea. Dulap electric integrat cu I/O și alte funcționalități.

Robot controlat prin control numeric

Beneficii

  • Interpolarea axelor
  • Controlul simultan al robotului
  • Prelucrarea datelor în timp real
  • Bucla închisă pe NC

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare