Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

AM-technology consulting and implementation este un produs VLM Robotics

VLM Robotics works on agile 4.0 manufacturing robotics and makes it possible to solve one of the major current problems for manufacturers: the fragmentation of their production in response to expectations of mass customization...
VLM-Robotics manufactures robotic cells for manufacturing as NDT control, machining, bonding, additive manufacturing, etc.
Its cells, always controlled with numerical control, are generally multi-function, multi-technology (for ex: additive manufacturing+ control in process + machining) and multi-robot.
Always instrumented, they operate in a closed loop in real-time, are entirely data-driven and thus have the capacity to produce large parts (>1m) agilely (i.e. unique products each time without series effect)

De ce AM-technology consulting and implementation?

Expertiză în toate procesele ALM (WAAM, LMD-p, LMD-w, Coldspray) pentru aplicații hibride (scanare, frezare, test nedistructiv). Utilizează software-ul NX, Digital Twin, SINUMERIK ONE CNC cu programare proprie și instrumente de proces specializate. Oferă control în buclă închisă, inovații hardware și Industrial Edge pentru trasabilitate și optimizare.

NX+NC

Beneficii

  • competitivitatea producției agile
  • Fă parte bună de fiecare dată
  • terminați partea de pe celulă datorită hibridizării (scanare, NDT, miling...)
  • soluție bazată pe standarde industriale (ușor de lucrat, de întreținut, de modernizat)
  • tehnologie de tranziție verde

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare