Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization este un produs viboo

Viboo AG provides innovative, self-learning AI solutions for optimizing heating systems in buildings via smart thermostats. Our predictive algorithms learn the thermal behavior of individual rooms and adjust heating based on occupancy and weather forecasts. By partnering with leading hardware manufacturers and integrating with platforms like Siemens, we deliver significant energy savings and improved comfort through our Cloud-System with smart thermostats without the need for proprietary hardware.

De ce Economisirea a 20-40% din energia în clădiri?

Control individual predictiv al camerei cu AI:
Viboo.cloud se conectează cu dispozitive IoT, cum ar fi termostatele inteligente, din clădire și folosește inteligența artificială pentru a învăța comportamentul termic al fiecărei camere. Ulterior, clădirea este optimizată proactiv: pentru fiecare cameră, AI calculează modul în care temperatura camerei se va dezvolta în următoarele câteva ore pe baza programelor de ocupare și a vremii și optimizează cantitatea de căldură pe care fiecare radiator individual trebuie să emită.

Management prin intermediul sistemului de management al clădirilor bazat pe cloud:
Managementul facilității poate monitoriza și controla operațiunile clădirii prin viboo.cockpit. Cabina de pilotaj oferă date istorice ale măsurătorilor pentru toate încăperile din clădire și permite stabilirea programelor individuale de încălzire pentru camere sau grupuri de camere. De exemplu, într-o școală, toate sălile de clasă pot fi setate în modul de vacanță, în timp ce camerele profesorilor rămân încălzite.

platforma viboo

Beneficii

  • Reducerea consumului de energie cu până la 40%
  • Îmbunătățirea climatului interior și a confortului
  • Respectarea obiectivelor climatice legale
  • Minimizarea costurilor de operare
  • Simplificarea managementului facilităţilor

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Atingerea obiectivelor ESG și respectarea EBPD

viboo.cloud reduce emisiile de energie și CO2 în clădiri la costuri minime de investiții. Este conform cu EBPD UE și ajută la îndeplinirea cerințelor de reglementare, cum ar fi GEG 71a german.

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare

Încălzirea radiatorului în clădire

Siemens Connect Box instalat (poate fi furnizat de viboo)

Termostate pentru radiator Lorawan și senzori de cameră (pot fi furnizate de viboo)