Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce întrerupătoare de vid?

Întrerupătoarele de vid Siemens sunt elementul central al componentelor noastre de medie tensiune. Decalajul lor de contact cu vid etanșat ermetic asigură caracteristici consistente de comutare pe tot parcursul ciclului lor de viață.

Obțineți comutare fiabilă chiar și în condiții dificile de mediu, inclusiv vibrații și frecvențe fluctuante. Materialele noastre speciale de contact asigură o capacitate mare de comutare la scurtcircuit și rezistență minimă înainte, garantând o funcționare stabilă indiferent de orientarea instalării.

Beneficiați de o funcționare fără întreținere și de o durată de viață extinsă, cu până la 30.000 de cicluri de funcționare în întrerupătoare și trei milioane pentru contactori. Reduceți cheltuielile operaționale printr-o rezistență minimă, permițând proiectarea optimizată a clienților și susținând o tranziție energetică ecologică.

Beneficii cheie

Asigurați performanțe fiabile și utilizare fără întreținere

Experimentați performanțe constante și fiabile de la întrerupătoarele noastre de vid. Beneficiați de o funcționare fără întreținere pe întreaga durată de viață a acestora, reducând costurile operaționale și crescând timpul de funcționare.

Sprijinirea tranziției energetice ecologice prin inovare

Utilizați tehnologia noastră inovatoare de vid pentru a contribui la o tranziție energetică ecologică. Această soluție avansată vă ajută să atingeți obiectivele de distribuție durabilă a energiei electrice și să reduceți impactul asupra mediului.

Reduceți cheltuielile operaționale cu un design optimizat

Minimizați-vă cheltuielile operaționale prin rezistența minimă a întrerupătoarelor noastre de vid. Acest lucru permite proiectarea optimizată a clienților, ceea ce duce la o mai mare eficiență și economii de costuri în sistemele dvs.

Capacități recomandate