Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce contactoarele de vid Siemens?

Contactoarele de vid Siemens 3TM sunt contactoare compacte, flexibile și fiabile care comută în siguranță curenții de funcționare în sistemele de distribuție a energiei de medie tensiune.

Contactoarele de vid 3TM sunt potrivite pentru tensiuni nominale de 7,2 până la 15 kV și curenți de funcționare nominali de până la 450 A, asigurând protecție end-to-end pentru multe operațiuni ale sistemului, inclusiv:

  • Sisteme transportoare și ascensoare
  • Stații de pompare
  • Transformatoare și stații de transfer
  • Cuptoare electrice
  • Centre de date
  • Centrale eoliene
  • Panouri fotovoltaice

Contactoarele de vid Siemens 3TM sunt disponibile în mai multe versiuni, inclusiv:

  • Contactor 3TM1: Un contactor cu un singur pol pentru aplicații speciale
  • Contactor 3TM3: Pentru comutare de înaltă frecvență
  • Contactor 3TM4: Combină comutarea frecventă a sarcinii cu protecția la scurtcircuit
  • Contactor 3TM4-HC: O combinație contactor-siguranțe disponibilă în versiuni compacte și cu curent mare
Contactor Siemens MV 3TM imagine de gradient vizual cu cheie a familiei.

Beneficii cheie

Îmbunătățiți flexibilitatea și fiabilitatea

Obțineți o integrare optimă datorită poziției flexibile de montare și fiabilității ridicate pentru operațiuni de 1 Mio fără întreținere.

Contați pe sprijinul nostru

Experimentați timpi scurți de livrare și asistență receptivă pentru clienți.

Reduceți consumul de energie și OpEx

Minimizați consumul de energie în timpul funcționării pentru a crește eficiența energetică și a reduce OpEx.

Capacități recomandate

Explorați resursele

Flyere de produse

Pliant | SION 3AE3

Pliant
| SION 3AE5

SiePortal - Magazin online