Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Prism - Always-on monitoring este un produs Unleash Live

Unease Live este o companie de viziune computerizată pentru întreprinderi care deservește energie, utilități, minerit și resurse și operatori de infrastructură critică în portofolii distribuite, cu mai multe site-uri. Agnostic hardware și implementabil în mediile hibride edge și cloud, îndeplinește cerințele privind suveranitatea datelor, confidențialitatea și securitatea cerute de operațiunile industriale. Operatorii unifică datele vizuale de la orice cameră sau dronă conectată într-un singur strat de inteligență operațională, cu context spațial prin Fusion Atlas, detectarea AI prin AI App Store și raportare operațională prin Cloud Insights. Rezultatul: reducerea OPEX a inspecției, detectarea anterioară a defectelor care amână CAPEX de înlocuire a activelor și o conformitate mai puternică a reglementărilor.

De ce Monitorizare continuă a fluxului live pe site-urile cu activitate ridicată?

Prism este un software de informații operaționale pentru întreprinderi pentru operatorii Mining, Resources, Oil & Gas și infrastructură critică care rulează monitorizare continuă a fluxului live pe camere fixe. Se conectează la camerele existente sau la sistemele VMS și aplică detectarea AI la fluxurile video live. Transformă evenimentele operaționale în alerte, declanșatoare de întreținere și înregistrări de conformitate, permițând echipelor de operațiuni să acționeze pe baza informațiilor actuale

Beneficii

  • Monitorizare continuă fără personal continuu. Detectarea AI rulează simultan pe fiecare cameră conectată, scoțând la suprafață evenimente care contează și suprimând falsele pozitive, astfel încât echipele de operațiuni gestionează prin excepție, mai degrabă decât să urmărească fluxuri.
  • Fără implementare rip-and-înlocuire. Prism se conectează la camerele existente, analogice sau IP, și se integrează cu infrastructura VMS. Investiția hardware existentă este păstrată și stratul de inteligență este adăugat deasupra.
  • Dovezi centralizate și accesibile pentru conformitate și răspuns la incidente. Fiecare eveniment de detectare este înregistrat cu imagini sursă, marcaj de timp și context geospațial, oferind echipelor de siguranță, conformitate și asigurare o înregistrare operațională auditabilă.
  • Performanță de detectare care se îmbunătățește odată cu datele dvs. Modelele AI din AI App Store sunt adaptate activelor și mediilor dvs. specifice în timp, astfel încât precizia de detectare se intensifică pe măsură ce datele operaționale se acumulează.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...
Monitorizarea operațională a instalațiilor și instalațiilor

Monitorizarea operațională a instalațiilor și instalațiilor

Conectați camerele existente cu platformă la detectarea AI pentru respectarea EIP, monitorizarea zonelor restricționate, anomaliile echipamentelor și detectarea scurgerilor. Alertele în timp real permit gestionarea proactivă a HSE în instalațiile distribuite.

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe