Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Orb - Automated inspections este un produs Unleash Live

Unease Live este o companie de viziune computerizată pentru întreprinderi care deservește energie, utilități, minerit și resurse și operatori de infrastructură critică în portofolii distribuite, cu mai multe site-uri. Agnostic hardware și implementabil în mediile hibride edge și cloud, îndeplinește cerințele privind suveranitatea datelor, confidențialitatea și securitatea cerute de operațiunile industriale. Operatorii unifică datele vizuale de la orice cameră sau dronă conectată într-un singur strat de inteligență operațională, cu context spațial prin Fusion Atlas, detectarea AI prin AI App Store și raportare operațională prin Cloud Insights. Rezultatul: reducerea OPEX a inspecției, detectarea anterioară a defectelor care amână CAPEX de înlocuire a activelor și o conformitate mai puternică a reglementărilor.

De ce Informații privind inspecția activelor pentru infrastructura critică?

Orb este un software de informații de inspecție pentru întreprinderi pentru utilități și operatori de petrol și gaze care rulează programe de inspecție a activelor pe mai multe site-uri. Înlocuiește fluxurile de lucru lente de inspecție manuală cu captare planificată, repetabilă, bazată pe drone, detectarea defecțiunilor AI permite raportarea stării activelor, astfel încât administratorii de active să reducă timpul ciclului de inspecție, să reducă expunerea echipajului de teren și să ia decizii de întreținere și conformitate cu datele curente, auditabile.

Beneficii

  • Cicluri mai rapide de la inspecție la decizie. Captarea planificată, repetabilă și detectarea automată a defecțiunilor comprimă timpul dintre inspecția unui activ și acțiunea asupra stării acestuia, astfel încât întreținerea este programată pe datele curente, mai degrabă decât pe restanțele vechi.
  • Expunere redusă a câmpului și OPEX de inspecție. Mai puține urcări, rulări de camioane și abordări în linie directă per program de inspecție, captarea standardizată a dronelor înlocuind metodele manuale consumatoare de forță de muncă în toate site-urile.
  • Dovezi de conformitate pregătite pentru audit. Fiecare inspecție, detectare și decizie sunt înregistrate într-un sistem centralizat, oferind administratorilor de active înregistrări apărabile pentru autoritățile de reglementare și asigurarea internă.
  • Un standard între site-uri și clase de active. Un singur flux de lucru de inspecție operațională înlocuiește instrumentele punctuale fragmentate, iar performanța de detectare se îmbunătățește pe măsură ce datele dvs. de inspecție se acumulează.

Capacități recomandate

Case Study

Endeavour Energy - Inspecția activelor de distribuție

Endeavour Energy - Inspecția activelor de distribuție

Inspecția automată a dronelor a 25.000 km de rețea de distribuție din NSW, Australia. Timp îmbunătățit al ciclului de inspecție, coordonarea echipei de teren și urmărirea progresului.

Aplicații în lumea reală

Select...
Inspecția conductelor și activelor/instalațiilor

Inspecția conductelor și activelor/instalațiilor

Standardizați inspecția pe bază de drone a conductelor și structurilor industriale în toate amplasamentele. Detectarea automată a defecțiunilor cu context geospațial transformă imaginile de inspecție în informații despre starea activelor, reducând expunerea echipajului de teren și timpul de nefuncționare neplanificat în medii periculoase.

Întrebări frecvente