Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

AIRIA, AI Spatial Intelligence este un produs AIRIA

AIRIA permite transformarea digitală prin transformarea infrastructurii de rețea existente în informații spațiale acționabile pentru facilități mari și dinamice. Platforma noastră software bazată pe AI oferă informații despre ocupare 24/7 pentru a ajuta la identificarea spațiilor subutilizate, automatizarea optimizării energiei, eficientizarea operațiunilor și furnizarea de economii de costuri măsurabile - ajutând universitățile să maximizeze obiectivele financiare și de sustenabilitate, cu integrare perfectă, bazată pe date și efort minim de implementare.

De ce Aplicați inteligența în infrastructură?

AIRIA este o soluție software de inteligență spațială care oferă universităților o imagine clară, bazată pe date, a modului în care sunt utilizate facilitățile prin informații privind ocuparea în timp real. Analizând modelele de ocupare la nivelul campusului, AIRIA identifică spațiile subutilizate, supraîncărcate sau nealiniate. Această vizualizare a datelor permite instalațiilor și echipelor energetice să optimizeze spațiul, să alinieze operațiunile, să reducă costurile și să sprijine obiectivele de sustenabilitate - fără hardware suplimentar.

Analiza ocupării cu Harta de căldură

Beneficii

  • Optimizați utilizarea spațiului:
    AIRIA oferă informații despre ocupare 24/7 pentru a identifica sălile de clasă, laboratoarele și clădirile neutilizate, ajutând universitățile să reutilizeze, să consolideze și să maximizeze spațiul existent fără construcții noi costisitoare.
  • Obiectivele de sustenabilitate avansată:
    Reduce risipa de energie și emisiile prin alinierea operațiunilor și planificării clădirilor la nivelurile dinamice de ocupare în timp real, susținând obiectivele ESG și reducerea emisiilor de carbon.
  • Reducerea costurilor de exploatare și energie:
    Aliniază HVAC, iluminatul și serviciile cu gradul de ocupare reală, reducând energia irosită, reducând cheltuielile de întreținere și utilități și sporind eficiența clădirii.
  • Evitați proiectele de capital inutile:
    Validează nevoile reale de spațiu cu date de ocupare la nivelul întregului campus, prevenind supraconstrucția, renovările costisitoare sau spațiul închiriat inutil.
  • Îmbunătățirea planificării și programării:
    Sprijină programarea mai inteligentă a sălilor de clasă, a laboratorului și a birourilor prin dezvăluirea tiparelor reale de utilizare și a cererii de vârf, reducând conflictele și sporind eficiența operațională.

Capacități recomandate

Case Study

AIRIA x UNH

AIRIA x UNH: Modernizați și maximizați spațiile campusului

Universitatea din New Hampshire a descoperit spațiu subutilizat, a evitat 750.000 de dolari în costurile de construcție și a redus orele HVAC cu 32%, reducând consumul de energie și emisiile la nivelul întregului campus.

Aplicații în lumea reală

Select...

Optimizarea și utilizarea spațiului

AIRIA ajută instituțiile de învățământ superior să devină mai eficiente din punct de vedere operațional, oferind informații despre ocupare în timp real. La rândul lor, școlile își pot dimensiona corect instalațiile fizice, pot evita construcțiile costisitoare, pot reduce consumul de energie și multe altele, totul pentru a economisi bani și resurse.

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Planuri de etaj de înaltă rezoluție, curate în .PDF sau.CAD.

Informații despre locația punctului de acces WiFi, inclusiv coordonatele x/y.

Configurarea mașinii virtuale (dacă este o rețea WiFi locală).