Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

People Occupancy Counting Device este un produs Terabee

Infrastructura de numărare a persoanelor - Permite o mai bună utilizare a spațiului și a energiei<br/><br/>Misiunea noastră - Către clădiri cu emisii ZERO<br/>Oferim infrastructură de numărare a persoanelor pentru a permite analiza datelor pentru gestionarea spațiului, energiei și operațiunilor, ducând la decarbonizare, economii de energie și costuri cu randament rapid al investiției (ROI).<br/><br/>Energia pe persoană este metrica viitoare - Raportarea de astăzi „Energie pe metru pătrat” nu este suficientă. O clădire „eficientă din punct de vedere energetic” care este subutilizată rămâne ineficientă. Cheltuielile de încălzire, răcire și ventilație există independent dacă spațiile alocate sunt utilizate în mod corespunzător.

De ce Numărarea ocupării persoanelor?

Instalat central, dispozitivul OCCUPATION utilizează un câmp vizual foarte mare pentru a monitoriza numărul de persoane și locația. Un dispozitiv acoperă până la 8×8 m, cel mai mare FoV de pe piață, indiferent de înălțimea de montare, făcându-l perfect pentru săli de ședințe și zone deschise. Dispozitive multiple se scalează pentru spații mai mari. Cu o precizie de 95-98%, algoritmii termici numără oamenii în timp ce exclud alte surse de căldură. Detectarea termică de joasă rezoluție asigură confidențialitatea prin design.

Dispozitiv de ocupare

Beneficii

  • Managementul energiei - Sistemul HVAC de control al cererii, adaptarea altor sisteme bazate pe fluxul de persoane și datele de ocupare
  • Gestionarea spațiului - Reutilizați spațiul neutilizat, reconfigurați aspectul spațiului de lucru, extindeți și/sau reduceți zonele
  • Optimizarea operațiunilor - Confort sporit, productivitate mai mare, funcționare mai lină

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Imobiliare

Identificați spațiile subutilizate pentru a ajusta strategiile de leasing, a optimiza chiriile și a maximiza gradul de ocupare.
Optimizarea energiei și HVAC
Programați curățarea, întreținerea
Folosiți informațiile privind gradul de ocupare pentru a îmbunătăți facilitățile clădirii
Gestionați și alocați eficient săli de ședințe, spații de coworking