Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

People Flow Counting Device este un produs Terabee

Infrastructura de numărare a persoanelor - Permite o mai bună utilizare a spațiului și a energiei<br/><br/>Misiunea noastră - Către clădiri cu emisii ZERO<br/>Oferim infrastructură de numărare a persoanelor pentru a permite analiza datelor pentru gestionarea spațiului, energiei și operațiunilor, ducând la decarbonizare, economii de energie și costuri cu randament rapid al investiției (ROI).<br/><br/>Energia pe persoană este metrica viitoare - Raportarea de astăzi „Energie pe metru pătrat” nu este suficientă. O clădire „eficientă din punct de vedere energetic” care este subutilizată rămâne ineficientă. Cheltuielile de încălzire, răcire și ventilație există independent dacă spațiile alocate sunt utilizate în mod corespunzător.

De ce Numărați numărul de persoane care trec și direcția?

Proiectat pentru medii dinamice, FLOW numără persoanele care se deplasează simultan în ambele direcții, oferind date de intrare și ieșire în timp real și permițând informații despre ocupare prin agregare. Cu o precizie > 98%, algoritmul încorporat al marginilor Terabee utilizează harta 3D a adâncimii pentru a identifica și urmări formele umane pentru o numărare precisă a trecerilor. Confidențialitatea este asigurată de detectarea 3D Time-of-Flight (ToF), folosind senzori de rezoluție scăzută în loc de camere.

CURGERE

Beneficii

  • Managementul energiei - Sistemul HVAC de control al cererii, adaptarea altor sisteme bazate pe fluxul de persoane și datele de ocupare
  • Managementul spațiului - Reutilizați spațiul neutilizat, reconfigurați aspectul spațiului de lucru, extindeți, reduceți
  • Optimizarea funcționării - Confort sporit, productivitate mai mare, funcționare mai lină

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Cazuri de utilizare a clădirilor comerciale

Optimizați designul spațiului de lucru
Reglați ventilația și controlul climatizării pe baza datelor de ocupare în timp real
Programați curățarea în funcție de utilizarea reală a spațiului și densitatea de ocupare.
Îmbunătățiți măsurile de siguranță prin furnizarea de date de ocupare în timp real în timpul situațiilor de urgență.
Gestionați eficient sălile și spațiile de ședințe