Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control este un produs Terabee

Infrastructura de numărare a persoanelor - Permite o mai bună utilizare a spațiului și a energiei

Misiunea noastră - Către clădiri cu emisii ZERO
Oferim infrastructură de numărare a persoanelor pentru a permite analiza datelor pentru gestionarea spațiului, energiei și operațiunilor, ducând la decarbonizare, economii de energie și costuri cu randament rapid al investiției (ROI).

Energia pe persoană este metrica viitoare - Raportarea de astăzi „Energie pe metru pătrat” nu este suficientă. O clădire „eficientă din punct de vedere energetic” care este subutilizată rămâne ineficientă. Cheltuielile de încălzire, răcire și ventilație există independent dacă spațiile alocate sunt utilizate în mod corespunzător.

De ce Conectarea rețelei de numărare a persoanelor cu BMS?

Proiectat pentru integratorii BMS și operatorii de clădiri comerciale, BACnet Gateway elimină datele fragmentate de numărare a persoanelor care restricționează eficiența, securitatea și confortul. Conectează senzorii Terabee la orice BMS prin BACnet, oferind date de ocupare în timp real pe o platformă centralizată, cu suport LoRa opțional. Valoarea este măsurată prin consumul redus de energie, controlul optimizat al HVAC și al iluminatului, îmbunătățind utilizarea spațiului în portofoliile de orice dimensiune.

Diagrama sistemului de management al clădirii

Beneficii

  • Legarea rețelei de numărare a persoanelor cu BMS:
    Gateway BACnet este conectat la sistemul de management al clădirilor prin IP și furnizează date relevante de numărare a persoanelor. Acest lucru face ca BMS să fie mai inteligent, permițând controlul în timp real al clădirii bazat pe cele mai importante informații: modul în care clădirea este utilizată de oameni.
  • Control în timp real:
    Atunci când datele senzorilor sunt colectate pentru un sistem de control, timpul în timp real este extrem de important. Atât contoarele FLOW, cât și OCCUPATIONSHIP People transmit date către BACnet Gateway, care este capabil să fuzioneze date, să traducă și să transmită informații relevante către BMS, totul în timp real.
  • Un instrument puternic de gestionare a dispozitivelor:
    Gateway permite configurarea ușoară a mai multor dispozitive de numărare a persoanelor simultan, economisind timp și simplificând procesul de punere în funcțiune. De asemenea, poate rula actualizări de firmware pe dispozitivele de numărare a persoanelor conectate la gateway.
  • Configurarea spațiului și fuziunea datelor, local:
    Gateway găzduiește informații locale despre aspectul clădirii, inclusiv camere și spații. Atât contoarele FLOW cât și OCCUPATIONSHIP People sunt atribuite unor zone specifice, astfel încât agregarea și fuziunea datelor să fie efectuate pe Gateway.
  • 100% integritate și securitate a datelor:
    Integritatea datelor este asigurată prin faptul că infrastructura este pe deplin locală, oferind liniște sufletească totală pentru problemele de securitate.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Universități

Maximizați eficiența sălilor de curs, sălilor de clasă, zonelor bazate pe modelele de utilizare reale, managementul energiei și HVAC,
programați personalul de custodie și întreținere în funcție de ocuparea spațiului în timp real, în special în zonele comune și toaletele cu trafic intens, programarea clasei și planificarea cursului