Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

End-to-End Energy Management System (EMS) este un produs Teknologix Automation

Din 2008, TEKNOLOGIX este un furnizor de încredere de soluții inteligente de automatizare la cheie în Orientul Mijlociu. Suntem specializați în furnizarea de concepte și implementări bine concepute în PLC, SCADA și sisteme de control al mișcării.
Fiind unul dintre furnizorii de soluții de pionierat pentru Industria 4.0 din regiune, am fost lideri în implementarea tehnologiilor avansate, cum ar fi sistemele de management al energiei (EMS) și sistemele de management al liniilor (LMS), integrate perfect cu AI pentru captarea inteligentă a datelor.
Experiența noastră vastă în sectoarele F&B și FMCG ne permite să oferim strategii de automatizare personalizate, de înaltă performanță, care stimulează excelența operațională.

De ce Transparența magazinului până la etajul superior?

Majoritatea clienților F&B și FMCG se confruntă cu o vizibilitate limitată asupra consumului de energie, ceea ce face ca obiectivele de sustenabilitate să fie mai greu de atins și lăsând echipele operaționale fără instrumentele de care au nevoie. Sistemul de management energetic end-to-end (EMS) TEKNOLOGIX integrează contorizarea în rețelele industriale, conectând atât activele noi, cât și cele existente, pentru a transforma datele energetice și de producție în tablouri de bord acționabile aliniate la ISO 50001

Diagrama rețelei sistemului de control industrial

Beneficii

  • Reducerea costurilor operaționale: Identificați ineficiențele energetice, eliminați deșeurile și reduceți cererea maximă de energie prin monitorizare în timp real
  • Compliance cu reglementările și eficiența raportării: simplificarea documentației și raportarea automată pentru audituri în conformitate cu standardele ISO50001
  • Luarea deciziilor bazate pe date: Împuterniciți managerii de facilități cu tablouri de bord acționabile și sprijiniți deciziile de investiții în tehnologii eficiente din punct de vedere energetic

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Alimente Al Ghurair

Înființată în 1976, Al Ghurair Foods este un important producător de alimente cu sediul în Emiratele Arabe Unite. În 2024, Al Ghurair Foods a colaborat cu Teknologix pentru a implementa Siemens Energy Manager PRO pentru gestionarea centralizată a energiei în fabricile sale de făină, rafinăriile de zahăr, hrana pentru animale, producția de ouă și fabricile de procesare a uleiului.