Plant Simulation X Advanced se bazează pe produsul Standard, încorporând mai multe capabilități avansate de simulare statistică pentru a modela, simula, explora și optimiza sistemele de producție și procesele acestora pentru fluxul de materiale, randament, utilizarea resurselor, utilizarea energiei și logistică la toate nivelurile de planificare a producției și proiectarea fabricii cu o dimensiune nelimitată a modelului.
Validați și optimizați fluxul de materiale, randamentul și performanța generală a sistemului cu un nivel ridicat de încredere înainte de producție. Instrumentele digitale integrate de fabricație vă permit să importați modele CAD 3D, să optimizați gestionarea resurselor și să îmbunătățiți procesele de luare a deciziilor în planificarea producției și logisticii.
Caracteristici cheie
Simulați, validați și optimizați
Creați modele de vizualizare 3D de cea mai mare complexitate pentru a simula, explora și optimiza sistemele de producție și procesele acestora pentru fluxul de materiale, randament, utilizarea resurselor, consumul de energie și logistică la toate nivelurile de planificare a producției și proiectarea fabricii. Optimizați fluxul de materiale, utilizarea resurselor și logistica pentru toate nivelurile de planificare a instalațiilor - de la instalații de producție globale și fabrici locale până la linii specifice. Îmbunătățiți modelele de simulare 3D importând date CAD direct pentru a construi un digital twin realist al producției.
Explorați și analizați
Modelați cu precizie sistemele logistice și de producție pentru a le explora caracteristicile și a le optimiza performanța. Modelul digital vă permite să executați experimente și scenarii ce ar fi dacă fără a deranja un sistem de producție existent sau - atunci când este utilizat în procesul de planificare - cu mult înainte ca sistemul real să fie instalat. Instrumentele extinse de analiză, statisticile și diagramele vă permit să evaluați diferite scenarii de fabricație și să luați decizii rapide și fiabile în primele etape ale planificării producției. Validați rutarea pieselor și obțineți o imagine cuprinzătoare a stărilor mașinii, facilitând o mai bună luare a deciziilor și gestionarea producției.
Analiza simulăriiSimplificați procesele de emulare, îmbunătățiți analiza datelor și îmbunătățiți gradul de utilizare generală prin utilizarea instrumentelor de analiză cuprinzătoare și încorporate.
Analizor de costuri
Evaluați și analizați costurile asociate diferitelor componente și procese din cadrul modelului de simulare pentru a ajuta la identificarea factorilor de cost, evaluarea oportunităților de economisire a costurilor și optimizarea alocării resurselor pentru o eficiență economică îmbunătățită.
Analizor de energie
Monitorizați și evaluați consumul de energie în diferite componente și procese pentru a ajuta la identificarea domeniilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice, sprijinirea obiectivelor de sustenabilitate și optimizarea consumului de energie pentru a reduce costurile operaționale.
Eșantionator secvențial
Efectuați studii secvențiale pentru a determina intervalele de încredere ale valorii țintă, ajutând la ajustarea numerelor de observare pentru a obține precizia dorită și manipularea eficientă a perioadelor lungi de încălzire.
Simplificați schimbul de date
Profitați de integrarea cu tehnologii precum ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle și Socket pentru a permite accesul direct la codul terților, integrarea bazelor de date și transfer eficient de date, îmbunătățind simularea și monitorizarea în timp real.

Despre Plant Simulation X
Plant Simulation X este o soluție software-as-a-service (SaaS) cu capacități de producție digitală de vârf în industrie, utilizate pentru a simula, explora, analiza și optimiza producția și logistica la toate nivelurile de planificare. Accesați modele ierarhice ale instalațiilor de producție, liniilor și operațiunilor într-un mediu 3D, cu avantajele suplimentare de flexibilitate, colaborare, securitate și scalabilitate ale unui software bazat pe cloud.
Implementarea și configurarea simplificată a software-ului permit o productivitate mai mare și extinderea imediată a capacităților dvs. de producție. Produsele Plant Simulation X rentabile și personalizabile sunt adaptate pentru diferite niveluri de complexitate de fabricație digitală.
Beneficiile Plant Simulation X
- Optimizați performanța și consumul de energie al sistemelor de producție existente înainte de implementare
- Maximizați eficiența și utilizarea resurselor și identificați blocajele în timpul fazei de planificare
- Îmbunătățirea productivității și minimizarea costurilor de investiții ale liniilor de producție
- Îmbunătăţiţi colaborarea între părţile interesate utilizând soluţii bazate pe cloud
Suplimente Plant Simulation X
Suplimentele puternice vă permit să vă extindeți cu ușurință capacitățile software pe măsură ce cerințele dvs. de modelare și simulare cresc în timp.