De ce Puterea cloud-ului pentru cadrul Digital Thread?
... plan de migrare în cloud. Arhitectura de referință pentru a ghida deciziile platformei.
-Servicii de consultanta pentru strategia si finalizarea arhitecturii la nivel inalt
-Cloud Assessment Framework pentru a ajuta la identificarea parametrilor platformei cloud de dimensiuni potrivite
-Configurare și implementare cloud
-Arhitectura de referință pentru platforma cloud la alegere
-Automatizarea infrastructurii
-Automatizare de testare
Beneficii
- Creșterea cu 10% - 30% a performanței aplicației
- Reducerea costurilor de infrastructură cu 20% - 25%
- Activarea ciclului de produs cu buclă închisă
- Activarea Digital Thread/Twin
Explorați resursele și produsele conexe
Informații și resurse suplimentare
Condiții preliminare
niciunul