De ce Lumea inteligenței electronice începe aici?
... Platforma DSI permite inteligența la scară largă.
-Cerere de piese în timp real
-popularitate și disponibilitate care acoperă peste 1 miliard de atribute căutabile 700.000+ modele 2D și 3D descărcabile
-Recomandări automate de piese pentru piese alternative sau adiacente
-Combinați datele privind cotațiile cu datele de piață externe; cotații istorice și alte informații relevante pentru analiza comparativă și informații de aprovizionare
-Inteligența privind cheltuielile directe dezvăluie reducerea riscurilor
Beneficii
- Inginerie
- Proiectare
- Echipele de aprovizionare și achiziții pot utiliza informații partajate și un sistem unic de inovare pentru a sprijini introducerea de noi produse, gestionarea ciclului de viață și aprovizionarea strategică Reducere cu până la 80% a timpilor ciclului de aprovizionare cu economii de 2-3% la costurile directe ale materialelor
- Echipează-ți echipele de vânzări și marketing cu soluții inteligente pentru a te implica eficient
Explorați resursele și produsele conexe
Informații și resurse suplimentare
Condiții preliminare
Niciuna