Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Luckey: Access management for modern spaces este un produs SOFIA

Sofia, parte a ISEO, oferă o platformă inovatoare de gestionare a accesului pentru spații flexibile, operând la nivel global cu parteneri locali. Proiectată în Italia și fabricată în toată Europa (Italia, Franța, Spania, Germania, România), Sofia este certificată în Sustainability, Quality, Environment, Health & Safety și Security. Soluțiile sale servesc spații de lucru flexibile, proprietăți rezidențiale, clădiri publice, retail, sănătate și locuri de agrement. Fondată în 1969, ISEO este un lider de familie în sisteme de închidere și control acces. În 2018, Italmobiliare a achiziționat o participație de 40%, iar în 2021, ISEO și-a extins amprenta digitală achiziționând Sofia Locks.

De ce Simplificați securitatea și gestionarea operațiunilor?

Luckey este o soluție cuprinzătoare de gestionare a accesului concepută pentru imobiliare moderne, care integrează încuietori inteligente fără fir și controlere cu fir de înaltă performanță pentru a eficientiza securitatea și operațiunile în medii comerciale, rezidențiale, locuințe studențești, coliving și ospitalitate.
Cu un model SaaS scalabil, Luckey reduce timpul și costurile de instalare, optimizând în același timp cheltuielile de gestionare a clădirii prin automatizare și control de la distanță. Integrările sale plug-and-play, disponibile prin Luckey Store, permit conectivitate perfectă cu sisteme terțe, inclusiv PMS, ERP, CCTV, BMS (BACnet, KNX) și platforme de timp și prezență. Aceste integrări sporesc eficiența prin sincronizarea controlului accesului cu infrastructurile mai largi ale clădirilor și securității. Conceput pentru flexibilitate și personalizare, Luckey permite companiilor să adapteze managementul accesului la nevoile lor, asigurând o soluție rentabilă, rezistentă la viitor, care simplifică operațiunile, îmbunătățind în același timp securitatea și experiența utilizatorului.

Beneficii

  • Creșteți securitatea clădirii cu un management eficient al operațiunilor
  • Costurile operaționale pentru gestionarea clădirilor sunt reduse
  • Un ghișeu unic pentru o mai bună securitate și operațiuni mai bune ale clădirii

Capacități recomandate