Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

ASGER PLATFORM este un produs SOBE Yazılım

În calitate de SOBE YAZILIM, dezvoltăm soluții personalizate pentru nevoile complexe de securitate ale lumii cibernetice. Prin dezvoltarea tehnologiilor de pionierat în domeniul securității, adoptăm cele mai inovatoare abordări pentru a proteja activele digitale ale clienților noștri. Viziunea noastră este de a ne conduce clienții prin furnizarea celor mai inovatoare și eficiente soluții în fața amenințărilor în continuă evoluție. Gama noastră cuprinzătoare de servicii include:<br/><br/>ASGER: Acces securizat la sisteme privilegiate (rdp, ssh, telnet, aplicație web, acces la aplicația x11)<br/>SIBERAT: Inteligența amenințărilor, înșelăciunea, automatizarea și orchestrarea (momeli IT și ICS)<br/>GATESUP: nivel 2 de virtualizare Ethernet vpn (trafic oglindă optimizat, difuzare, unicast, multicast, orice transmisie de protocol OT)

De ce Acces privilegiat pentru întreprinderi și platformă zero încredere?

Platforma ASGER este o suită unificată de securitate cibernetică construită pentru medii de întreprindere care necesită control strict al accesului și conformitate. Combină gestionarea accesului privilegiat (PAM) cu înregistrarea sesiunii, rotația parolei, criptarea seifului susținută de HSM și izolarea browserului. Modulul Zero Trust Network Access (ZTNA) impune accesul bazat pe identitate cu MTL-uri și verificări ale posturii dispozitivului. Complet multi-chiriaș, criptat de la capăt la capăt.

AUTENTIFICARE ASGER

Beneficii

  • Managementul accesului privilegiat IT și OT PAM unificat pentru IT și OT cu înregistrare sesiune, înregistrare de apăsare a tastelor și monitorizare în timp real. Seif susținut de HSM cu împachetare cheie PKCS #11 securizează acreditările. Rotirea parolei acoperă 92 de manipulatori, inclusiv SCADA, PLC, DCS, AD, baze de date și dispozitive de rețea.
  • Zero Trust Network Access pentru acces bazat pe identitate IT/OT prin ProxyGate cu MTL-uri și verificări ale posturii dispozitivului în rețelele IT/OT convergente. OIDC Identity Broker cu MFA asigură că numai utilizatorii verificați ajung la activele OT critice. Fără dependențe VPN - fiecare sesiune este validată continuu.
  • Implementare Air-Gap pentru medii industriale Construit special pentru rețele OT cu spații de aer cu funcționare offline completă. Izolarea schemei multi-chiriaș per chiriaș asigură segregarea datelor. Criptarea end-to-end, mascarea seifului la nivel de teren și înregistrarea auditului îndeplinesc cerințele de conformitate IEC 62443 și ISO 27001
  • Izolarea browserului și securitatea sesiunii OT Izolarea containerizată a browserului elimină conexiunile directe de la punct la capăt la țintă în zonele OT. Sesiunile rulează în medii izolate cu înregistrare, indexare OCR și detectare a anomaliilor AI. Controlul clipboard-ului și filigranarea împiedică exfiltrarea datelor.
  • Secure Endpoint & Desktop Management XOS oferă un sistem de operare întărit prin pornirea USB cu aplicare centralizată a politicilor pentru stațiile de lucru ale operatorilor. Sprijină implementarea cu gări de aer pentru instalații industriale. Administratorii implementează imagini securizate ale sistemului de operare, controlează periferice și aplică linii de bază de securitate OT

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...
ASGER

Asigurarea accesului privilegiat la SCADA și DCS

ASGER PAM asigură accesul SCADA, DCS și PLC în instalațiile de petrol și gaze cu politici de încredere zero, MFA, înregistrare sesiune și rotație automată a acreditărilor pentru 92 de tipuri de sistem. Implementarea spațiului aerian pentru medii offshore și rafinării. Reducere de 95% a suprafeței de atac, conform IEC 62443.

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

ASGER ISO (bazat pe Rocky Linux), 8 nuclee CPU, 32 GB RAM, 500 GB SSD pentru implementare.

Motorul Docker 24+, Docker Compose v2, PostgreSQL 15+, Redis 7+, Nginx 1.24+