PowerLink CM este o soluție activă de monitorizare a stării pentru liniile de transmisie AC sau DC de înaltă tensiune. Localizează defecțiunile liniei și urmărește continuu condițiile de linie, indiferent dacă liniile sunt alimentate sau nealimentate.
Metodele tradiționale se luptă cu liniile împământate sau fără alimentare și necesită detectarea defecțiunilor în timp real. PowerLink CM monitorizează activ toate tipurile de linii electrice, oferind localizarea precisă a defecțiunilor chiar și după un eveniment, astfel încât să puteți reacționa eficient la modificările sau problemele operaționale.
Localizați defecțiunile liniei cu precizie ridicată, până la 100 de metri plus 0,1% din lungimea liniei. Detectați modificările lente și pe termen lung ale stării liniei pentru a recunoaște deteriorarea din timp pentru o întreținere proactivă și creșterea disponibilității liniei. Monitorizați liniile alimentate, nealimentate sau împământate pentru a asigura o supraveghere completă a rețelei.