Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce tablouri de distribuție SIVACON S4?

Tabloul de distribuție SIVACON S4 (tehnologie NF) oferă performanțe fiabile cu valori de curent standard de până la 4.000 A sau capacități îmbunătățite de până la 6.300 A cu o opțiune de licență extinsă. Construit pentru a îndeplini toate standardele din industrie, asigură o fiabilitate maximă prin verificarea proiectării în conformitate cu IEC 61439, oferind operatorilor o asigurare certificată de siguranță și performanță.

Precizia ingineriei este asigurată prin furnizarea completă a datelor 3D, permițând planificarea și configurarea eficiente. Cu date detaliate STEP, se poate crea un geamăn digital precis pentru modelarea și întreținerea avansată a sistemului.

Un tablou de distribuție deschis SIVACON S4

Beneficii cheie

Îmbunătățiți fiabilitatea

Asigurarea unei distribuții stabile și sigure a energiei electrice în instalațiile industriale și comerciale, în conformitate cu toate standardele relevante.

Activați configurarea flexibilă

Adaptați sistemul la diferite cerințe de putere cu o gamă largă de combinații posibile datorită designului său modular și scalabil.

Creșterea transparenței prin integrarea digitală

Monitorizați și analizați distribuția energiei folosind instrumente digitale și conectivitate la sistem. Creați un geamăn digital al tabloului dvs. de distribuție cu configurația SIMARIS sau

SIVACON S4 Keyvisual - O jumătate de redare a SIVACON S4, jumătate de geamăn digital

Suport sisteme modulare

Configurați plăcile de distribuție cu componente standardizate care simplifică ingineria și instalarea. Tablourile de distribuție SIVACON S4 se bazează pe un concept de sistem complet modular care oferă flexibilitate maximă pe tot parcursul ciclului de viață al instalației. Datorită structurii lor eficiente din punct de vedere al costurilor, atât configurarea, cât și asamblarea sunt simplificate, în timp ce integrarea perfectă a componentelor inovatoare SENTRON asigură o soluție de distribuție a energiei pregătită pentru viitor. Unitățile și modulele standardizate pot fi combinate și configurate în mod flexibil pentru a satisface cerințele individuale ale proiectului. Acest lucru facilitează extinderea, modificarea și modernizarea viitoare a sistemului. Componentele noi pot fi integrate rapid și cu un efort minim, fără a necesita modificări ample ale secțiunilor existente ale tabloului de distribuție. Drept urmare, designul modular minimizează timpii de nefuncționare, crește securitatea investițiilor și permite sistemului să se adapteze cu ușurință la cerințele viitoare.

Creați gemeni digitali

Generarea unui geamăn digital din datele STEP poate fi un proces obositor și complex. Facem trecerea la ingineria 3D extrem de simplă. Datorită procesorului 3D, puteți exporta geamănul digital al plăcilor de distribuție a energiei SIVACON S4 din configurația SIMARIS cu un singur clic și apoi îl puteți exporta ca fișier STEP prin SIMARIS xchange. Cu vizualizarea sa detaliată, geamănul digital oferă valoare adăugată în multe domenii, de la planificare la întreținere și extindere.

Beneficiați de vizualizări detaliate până la ultimul șurub

Pe lângă generarea rapidă și ușoară a geamului digital, beneficiați și de un nivel extrem de ridicat de detalii care vă simplifică munca în mai multe aplicații. Folosind modelul 3D pentru planificarea instalațiilor și clădirilor, dimensionarea pieselor din cupru, instalarea sistemelor și întreținerea și extinderea: beneficiați de precizie ridicată și erori reduse, precum și de economisirea timpului și a banilor. Etapele procesului necesită, de asemenea, cunoștințe mai puțin specializate, eliminând astfel munca pentru dvs. ca constructor de panouri.

Asamblarea pictogramelor procesorului SIMARIS 3D - Pictogramă care simbolizează ușurința întreținerii

Simplificați instalarea și întreținerea

Tabloul de distribuție de joasă tensiune SIVACON S4 a fost conceput special pentru a minimiza eforturile de instalare și întreținere. Designul său modular permite integrarea rapidă și flexibilă a componentelor standardizate, simplificând semnificativ ingineria, asamblarea și extinderile viitoare ale sistemului.

Prin utilizarea dispozitivelor modulare, cum ar fi întreruptoarele cu carcasă turnată SENTRON 3VA și întreruptoarele de aer 3WA, funcțiile pot fi configurate în funcție de cerințele specifice și adaptate cu ușurință atunci când sunt necesare modificări sau extinderi. Modulele individuale pot fi înlocuite sau actualizate rapid fără a necesita modificări majore ale sistemului general. Acest lucru facilitează foarte mult activitățile de service și întreținere.

Întrebări frecvente

Fiabilitate mai mare în planificare
Cu geamanul digital al unui SIVACON S4, coordonarea cu alți specialiști în sistem este mult mai simplă. De exemplu, puteți încorpora geamul digital în modelele de clădiri și îl puteți utiliza pentru detectarea coliziunilor. Datorită nivelului ridicat de detaliere al datelor, spațiul pentru interpretare este redus, crescând astfel fiabilitatea planificării.

Generarea fără efort a pieselor din cupru
Importând datele STEP în sistemele CAD, puteți lua dimensiunile pieselor de cupru ale aparatului de distribuție direct de la geamul digital. Acest lucru reduce semnificativ timpul și efortul necesar pentru dimensionare.

Instalare ușoară și fără erori
Modelul 3D oferă baza ideală pentru asamblarea simplă și precisă datorită vizualizării sale detaliate, până la cea mai mică componentă. Prin reducerea spațiului de interpretare, erorile de asamblare sunt reduse semnificativ.

Întreținere și extindere necomplicate
Lucrările de întreținere, extinderea pentru a include componente suplimentare și înlocuirea modulelor sunt, de asemenea, ușor de gestionat datorită modelului 3D. Folosind procesorul 3D, puteți actualiza și reexporta cu ușurință geamanul digital în orice moment, astfel încât acesta să reprezinte întotdeauna starea curentă a tabloului de distribuție.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Explorați resursele și produsele conexe

Broşuri

Broșură | Sisteme de distributie SIVACON S4 si ALPHA UNIVERSAL

Cataloage

Catalogul | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALFA

Manuale

Manual de aplicare | SIVACON S4 Tablouri de distribuție de putere până la 6300 A