Sistemul SIVACON 8PS LI oferă o soluție integrată pentru alimentarea sigură și fiabilă a energiei electrice în infrastructură și industrie. Distribuiți puterea pentru clădiri cu mai multe etaje și aplicații industriale, susținând curenți de la 800 A la 6300 A.
Sistemul dvs. este echipat pentru a transmite volume mari de energie? Sistemul SIVACON 8PS LI asigură un management eficient al alimentării cu o cădere de tensiune joasă. Îmbunătățiți disponibilitatea operațională și oferiți protecție împotriva incendiilor pentru operatorii dvs. SIVACON 8PS permite schimbări în timp real în timpul funcționării.
Designul compact tip sandwich se integrează cu ușurință în spații închise pentru o infrastructură rentabilă. Unitățile de trunchiere și de evacuare verificate de design sporesc siguranța personală și a echipamentelor. Conectați unitățile de deconectare în direct pentru ajustări flexibile în timpul funcționării pentru a minimiza timpii de nefuncționare.