Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce sistemul SIVACON 8PS — LD?

Sistemul de canalizare SIVACON 8PS — LD asigură transmisie fiabilă a puterii în aplicaţii cu consum mare de energie, de la 1100 A la 5000 A. Designul său compact şi instalarea rapidă creează o infrastructură eficientă din punct de vedere al costurilor pentru distribuţia energiei electrice.

Sistemul oferă un grad ridicat de siguranță prin intermediul unităților de închidere rezistente la arc și transmisie de date rentabilă utilizând tehnologia inovatoare de linie electrică.

Indiferent dacă este utilizat în linii industriale de fabricație, săli de expoziții sau pentru producția de semiconductori, sistemul LD este ideal pentru obținerea unei transparențe energetice ridicate și a unui management avansat al energiei în conformitate cu ISO 50001.

Capacități recomandate

Explorați resursele