Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să folosiți SIVACON 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2 este un sistem modular de canalizare cu bare de bare pentru distribuția de înaltă performanță a energiei în spații mici. Designul său modular oferă flexibilitate maximă, permițând o adaptare ușoară la condițiile de producție în schimbare și la structurile clădirilor. Ca o alternativă inovatoare la cabluri, oferă o distribuție sigură a energiei și o transmisie de date rentabilă folosind tehnologia powerline.

Sistemul BD2 face parte din gama cuprinzătoare de produse SIVACON 8PS. Sistemele de canalizare a barelor de magistrală reprezintă alternativa inovatoare la cabluri pentru o gamă largă de aplicații:

  • Centre comerciale și supermarketuri
  • Săli de expoziţii
  • Centre de îmbunătățire a locuinței
  • Ateliere
  • Clădiri înalte
  • Industria auto
  • Industria prelucrătoare
  • Industria alimentară și a băuturilor
  • Nave
  • Centre de date
  • Spitale
  • Garaje de parcare cu mai multe etaje și subterane

Beneficii cheie

Deblocați o gamă largă de aplicații

Deoarece necesită atât de puțin spațiu, 8PS BD2 este o barieră împotriva incendiilor extrem de flexibilă și testată cu caracteristici. Sistemul compact BD2 este potrivit în mod optim pentru toate aplicațiile supuse cerințelor ridicate de siguranță.

Îmbunătăţiţi-vă flexibilitatea

Îmbunătățiți-vă flexibilitatea cu două dimensiuni de până la 1.250 A pentru șapte valori de curent, cu conductori din aluminiu sau cupru, plus cerințe reduse de spațiu și adaptare la fiecare structură a clădirii prin intermediul unităților de joncțiune 3D de până la 800 A.

Îmbunătățirea siguranței și securității

Protejați împotriva accesului neautorizat prin puncte de etanșare etanșabile și un grad ridicat de siguranță în caz de incendiu prin bariera de incendiu testată și rezistență funcțională. În plus, obțineți o transmisie de date rentabilă utilizând tehnologia powerline.

Capacități recomandate

Explorați resursele