Sprijiniți conexiunile sanitare
Alegeți interfețele de proces Tri-Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold sau Neumo/BioControl pentru a potrivi conductele și recipientele în aplicații igienice.
SITRANS TS300 este un senzor de temperatură cu prindere igienică proiectat pentru produse alimentare, farmaceutice și biotehnologie. Se instalează fără sudură, menține în funcțiune liniile capabile și permite recalibrarea rapidă, oferind în același timp o precizie comparabilă cu senzorii in-line. Proiectarea orientată spre EHEDG minimizează perturbarea procesului și efortul de validare.
Configurații disponibile
Montați extern cu feronerie de fixare pentru a evita sudarea, a scurta calificarea și a menține producția în flux în timpul CIP și SIP.
Reduceți timpul de validare și întreținerea cu instalarea neintruzivă și recalibrarea rapidă folosind inserții schimbabile.
Obțineți o precizie comparabilă cu senzorii încorporați chiar și pe linii mici datorită performanțelor stabile de fixare și designului sanitar.
Alegeți interfețele de proces Tri-Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold sau Neumo/BioControl pentru a potrivi conductele și recipientele în aplicații igienice.
Selectaţi variante de fixare cu prindere sau cu inserţie directă, cu diametre definite, tuburi de extensie şi lungimi de instalare, pentru potrivirea exactă.
Asociaţi cu emiţătoare SITRANS TH/TF pentru conectivitate 4-20 mA, HART, PROFIBUS PA sau FOUNDATION Fieldbus şi integrare la nivelul întregii instalaţii.