Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS TR320/420?

Transmițătoarele feroviare SITRANS TR320/420 asigură măsurarea precisă și fiabilă a temperaturii în cadrul proceselor solicitante. Cu intrări universale, HART 7, diagnosticare robustă și opțiuni SIL 2/3, acestea mențin liniile în funcțiune și simplifică standardizarea.

Portofoliu:

  • SITRANS TR320 — transmițător universal cu o singură intrare, 4-20 mA/HART, opțional SIL 2/3
  • SITRANS TR420 — transmițător universal cu intrare dublă, cu backup la cald și detectare a derivei, 4—20 mA/HART, SIL 2/3

Beneficii cheie

Maximizați timpul de funcționare cu backup la cald

TR420 trece automat la un al doilea senzor la defecțiune, astfel încât măsurarea continuă fără pierderi de date sau goluri.

Simplificați integrarea cu intrările universale

Conectați sursele RTD, TC, rezistență sau mV pe o singură platformă de montare pe șină pentru a standardiza instalațiile și piesele de schimb.

Consolidați siguranța cu opțiunile SIL 2/3

Îndepliniți cerințele de siguranță funcțională cu variante certificate și suport HART 7 pentru punerea în funcțiune și testare fiabile.

Capacități recomandate