Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS TH320/420?

Construit pentru măsurarea fiabilă a temperaturii în medii dure, SITRANS TH320/420 convertește semnalele RTD, TC, rezistență și mV într-o ieșire stabilă de 4-20 mA/HART cu diagnosticare avansată. TH420 adaugă intrări duale cu conexiune cu 4 fire și backup la cald, astfel încât datele continuă să curgă dacă un senzor eșuează. SITRANS TH420 PA îmbunătățit cu Profibus PA oferă disponibilitate ridicată și precizie de măsurare. Punerea în funcțiune ușoară cu SIMATIC CFU și întreținerea preventivă eficientă sunt doar câteva exemple ale funcționalității bogate pe care le oferă aceste emițătoare:

  • Suport universal de intrare pentru RTD, TC, rezistență și mV
  • Diagnosticare avansată pentru întreţinere preventivă
  • Intrări duale TH420 cu backup la cald pentru disponibilitate ridicată
  • Opţiunea Profibus PA pentru integrare îmbunătăţită
  • Punere în funcțiune rapidă prin SIMATIC CFU

Beneficii cheie

Creşteţi timpul de funcţionare cu redundanţa încorporată

Intrările duale ale TH420 cu conexiune cu 4 fire și backup la cald mențin măsurarea continuă chiar dacă un senzor eșuează, prevenind lacunele de date și opririle neplanificate.

Accelerați configurarea și operațiunile

Configurați rapid prin HART cu SIMATIC PDM sau un comunicator portabil, apoi bazați-vă pe parametrii stocați pentru performanțe consistente pe toate dispozitivele.

Siguranță și conformitate avansate

Alegeți opțiunea SIL 2/3 pentru aplicații legate de siguranță și beneficiați de o funcționare conformă cu standardele în zonele periculoase.

Capacități recomandate