Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS TH100?

SITRANS TH100 este un transmițător compact cu montare pe cap care transformă un Pt100 într-un semnal stabil de 4-20 mA pentru monitorizare fiabilă a temperaturii și funcționare economică a instalației. Configurați-l rapid cu SIPROM T și modemul USB pentru a scurta punerea în funcțiune.

Beneficii cheie

Reduceți costul ciclului de viață

Beneficiați de un design optimizat din punct de vedere al costurilor, axat pe intrările Pt100, montarea compactă a capului și o ieșire robustă de 4-20 mA pentru a simplifica modernizarea și a reduce complexitatea.

Accelerați punerea în funcțiune

Configuraţi în câteva minute utilizând SIPROM T cu modemul TH100, apoi conectaţi o buclă simplă cu 2 fire pentru pornire rapidă şi rezultate consistente.

Creșterea siguranței în zonele periculoase

Alegeți execuții intrinsec sigure cu aprobări internaționale pentru a funcționa cu încredere în atmosfere potențial explozive.

Capacități recomandate