Suportă intrări universale ale senzorilor
Conectați RTD-uri, termocupluri, rezistențe, potențiometre și surse de milivolți pentru măsurarea flexibilă a temperaturii în întreaga instalație.
SITRANS TF320/420 sunt transmițătoare de temperatură robuste, montate pe teren, care asigură măsurarea precisă și continuă în condiții dure. Intrările universale, configurarea ușoară și diagnosticarea robustă mențin procesele stabile și sigure.
Portofoliu:
Backup-ul la cald din TF420 trece fără probleme la un al doilea senzor, astfel încât măsurătorile să continue fără pierderi de date în timpul unei defecțiuni.
Certificarea SIL2/3 și aprobările extinse Ex fac ca TF420 să fie potrivit pentru aplicații critice pentru siguranță și medii extreme de până la -50 °C.
Configurați rapid prin SIMATIC PDM, comunicatorul portabil sau afișajul local cu butoane pentru punerea în funcțiune rapidă.
Conectați RTD-uri, termocupluri, rezistențe, potențiometre și surse de milivolți pentru măsurarea flexibilă a temperaturii în întreaga instalație.
Utilizați calibrarea Callendar‑van‑dusen cu detectarea derivării senzorului în TF420 pentru a menține acuratețea și a planifica eficient întreținerea.
Utilizați alarmele de diagnosticare conforme HART 7 și NE107 pentru a afișa datele de stare acționabile la nivel local sau prin intermediul sistemului de control.