Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS SSE IQ Model Creator?

SITRANS SSE IQ Model Creator este o aplicație bazată pe web care permite inginerilor de proces să construiască, să evalueze și să implementeze modele de senzori soft bazate pe AI - fără nicio expertiză în știința datelor. Funcționează on-premise folosind doar CPU, protejează datele sensibile ale procesului, oferind în același timp un model pentru predicții în timp real ale parametrilor procesului dificil de măsurat, cum ar fi calitatea produsului, puritatea, vâscozitatea și emisiile.

AI pentru inginerii de proces, nu numai pentru oamenii de știință de date

Construiți, evaluați și implementați modele de senzori soft printr-un flux de lucru ghidat - nu este necesară expertiza în știința datelor. Învățarea automată a mașinilor gestionează selecția algoritmilor și instruirea modelelor, democratizând AI în întreaga fabrică.

Protecția completă a datelor

Model Creator rulează local pe CPU - pe un laptop sau server standard - fără ca datele de proces să fie trimise vreodată în cloud. Datele industriale sensibile rămân complet protejate, permițând în același timp modelarea puternică a senzorilor soft bazată pe AI.

ROI rapid și teste de fezabilitate gratuite.

Obțineți ROI în 1-3 luni. Construiți și evaluați modele gratuit, plătiți numai la export. Implementați în SITRANS SSE IQ, Industrial Edge sau SIMATIC APC Suite — cu un singur clic, fără proiect IT. Scalează în ritmul tău.

Capacități recomandate

Flux de lucru ghidat - nu este necesară expertiză AI

Un flux de lucru transparent, pas cu pas, ghidează utilizatorii de la încărcarea datelor la exportul modelului. Alegeți între „Cel mai rapid” (model validat în ~ 2 minute) sau „Cea mai bună potrivire” (căutare exhaustivă a algoritmului). Platforma încearcă automat sute de configurații de model și o selectează pe cea mai bună - nu este nevoie de cunoștințe științifice ale datelor. Mai multe modele pot fi puse în coadă și instruite secvențial.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Prezentare generală a fluxului de lucru 4:3

Preprocesarea datelor și validarea calității

Încărcați datele istorice ale procesului în format CSV, XLSX, Parquet sau Pickle (până la 200 MB). Platforma vă ghidează prin gestionarea valorilor lipsă, detectarea și eliminarea valorilor aberante și furnizarea de vizualizări interactive (serii temporale, histograme, diagrame de dispersie), astfel încât inginerii să poată inspecta calitatea datelor înainte de modelare. Datele reale ale instalației sunt întotdeauna imperfecte - acest pas asigură intrări curate și fiabile ale modelului.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Validarea datelor 4:3

Selectarea inteligentă a caracteristicilor cu informații despre corelație

Înțelegeți ce variabile de proces contează cel mai mult. Platforma oferă matrice de corelație, grupare de corelație și normalizarea scorului PCA/Z pentru a ajuta inginerii să identifice cele mai relevante caracteristici de intrare. Selectarea caracteristicilor este ghidată de informații analitice, oferind experților în proces transparență deplină și control asupra intrărilor modelului - asigurând modele sensibile din punct de vedere fizic și precise ale senzorilor soft.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Matricea de corelație 4:3

Evaluarea modelului — cu verificări de conformitate

Evaluați performanța modelului utilizând scorul R², eroarea procentuală medie, graficele reziduale și diagramele valorilor reale față de cele prezise. În mod critic, testele de conformitate EPA PS-16 încorporate (precizie relativă, test de părtinire, test de corelație) oferă un semnal clar go/no-go pentru aplicațiile de monitorizare a emisiilor. Controalele de reglementare sunt complet integrate, reducând riscul de conformitate și accelerând deciziile de implementare.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Evaluarea modelului 4:3

Export criptat cu un singur clic

Exportați modele instruite într-un format standardizat și criptat direct către SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge sau SIMATIC APC Suite — cu un singur clic. Fără proiect IT, fără efort de integrare. Modelul exportat este validat în mediul ASM/SSE SITRANS prin biasare, corelație și F-test (nivel de încredere 95%), ducându-vă de la datele brute la implementarea din fabrică într-un singur flux de lucru end-to-end.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Export model 4:3

Descoperiți modul în care alții folosesc SITRANS SSE IQ Model Creator

Select...

SITRANS SSE IQ Creator de modele în industria chimică

Preziceți puritatea produsului (de exemplu, anilină, etilenă), vâscozitatea și umiditatea în timp real - înlocuind măsurătorile lente și costisitoare de laborator care au loc doar o dată pe săptămână. Activați controlul avansat al procesului cu date de calitate în timp real ca variabilă controlată. Obțineți rentabilitatea investiției în mai puțin de 1-3 luni, eliminând întârzierile din laborator și reducând producția în afara specificațiilor.

Bigstock 204806845 rafinărie originală