Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce cântărirea procesului?

Cântarele Siemens pentru siloz, platformă și buncăr utilizează celule de sarcină și procesoare SIWAREX pentru cântărirea silozurilor, a vaselor și a platformelor pentru monitorizarea nivelului. Aceste sisteme asigură înregistrarea și procesarea măsurătorilor rapid și fără erori, asigurând detectarea precisă a nivelurilor de materiale stocate și îmbunătățind eficiența operațiunii dumneavoastră. Produsele se pot potrivi perfect cu portofoliul Siemens PLC sau pot funcționa independent pentru a îndeplini toate cerințele privind sarcinile de cântărire. În plus față de soluțiile noastre primare, oferim: electronice independente, cum ar fi terminalele și integratorii SIWAREX; o gamă largă de celule de sarcină, de la celule de încărcare de platformă până la celule de îndoire și forfecare, de tip s și celule de compresie; și cântărire IIOT la niveluri înalte de la distanță printr-o interfață industrială a Internetului obiectelor către cloud.

Beneficii cheie

Cântărește cu precizie

Cunoașteți nivelurile exacte de umplere a vaselor care conțin lichide, mărfuri vrac, pulberi și gaze. SIWAREX WP321 și WP231 asigură înregistrarea și procesarea măsurătorilor în sistemul de automatizare cât mai repede posibil și fără erori.

Aveți încredere în performanța dovedită

SIWAREX WP321 și WP231 sunt echipate cu diferite funcții de cântărire pentru a măsura valorile greutății în mod fiabil pentru cerințele industriei dumneavoastră. Certificat legal pentru comerț ca NAWI și pentru cântărire în zone periculoase.

Potriviți configurația

Dispozitivele şi soluţiile noastre de cântărire se potrivesc perfect cu portofoliul Siemens PLC sau funcţionează independent. Găsiți cu ușurință produsele și accesoriile asociate.

Capacități recomandate