Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS P320/P420?

SITRANS P320/P420 combină precizia ridicată, răspunsul rapid și diagnosticarea avansată cu accesul de la distanță la funcțiile relevante pentru siguranță. Utilizatorii pot citi valorile, configura dispozitivele, pot efectua întreținerea și pot sprijini fluxurile de lucru SIL din camera de control, reducând vizitele pe teren, timpul de nefuncționare și expunerea în zonele periculoase.

Reduceți costurile și eforturile de întreținere

Cu intervale de testare de până la 15 ani, punere în funcțiune ghidată și diagnosticare clară, aceste emițătoare reduc efortul de service, timpul de nefuncționare și costul total de proprietate.

Măsurați fiabil în aplicații dificile

Precizia ridicată, timpul de răspuns rapid și designul robust susțin măsurarea stabilă în industria chimică, petrochimică și alte industrii solicitante, unde siguranța este critică.

Serviți mai multe sarcini de măsurare

Acoperă manometrul, presiunea absolută și diferențială și suportă măsurarea nivelului, debitului volumic și debitului masic. Această flexibilitate vă permite să utilizați o singură familie de emițătoare pentru mai multe sarcini de proces.

Detalii cheie

Precizie

Până la 0,055% pentru SITRANS P320 și până la 0,04% pentru SITRANS P420

Domeniul de măsurare

De la 10 mbar la 700 bar, în funcție de versiune și celula de măsurare

Timp de răspuns și stabilitate pe termen lung

Până la 105 ms și ≤ 0,125%/5 ani

Certificate/aprobări

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI și altele

Siguranță, diagnosticare și condiții de funcționare

IEC 61508 pentru aplicaţii SIL2/3, diagnosticare conform NAMUR NE107 şi temperaturi medii măsurate —40° până la+100°C

Comunicare

PROFINET prin Ethernet-APL, 4 până la 20 mA cu HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Capacități recomandate

Lucrați în siguranță din camera de control

Manipularea siguranței la distanță acceptă configurarea, întreținerea și validarea SIL de la distanță din camera de control, reducând expunerea în zonele periculoase și scurtând punerea în funcțiune. Intervalele de testare de până la 15 ani ajută la optimizarea efortului de service, în timp ce accesul facil la datele de măsurare simplifică funcționarea dispozitivelor de presiune și temperatură fără vizite de teren consumatoare de timp.

Pregătit pentru digitalizare

SITRANS P420 oferă stocarea la bord a valorii procesului și înregistrarea tendințelor a până la 1.500 de valori măsurate. Acest lucru oferă utilizatorilor o perspectivă mai profundă asupra comportamentului procesului și sprijină deciziile de optimizare și întreținere. Permite o mai bună monitorizare a tendințelor în timp, ajută la detectarea abaterilor din timp, îmbunătățește transparența și sprijină planificarea mai informată a serviciilor și optimizarea proceselor în întreaga fabrică.

Doi muncitori îmbrăcați în haine de lucru galbene și albastre, pălării albe stau în fabrică; dreapta poartă ochelari de protecție clare și folosește laptop.

Operare locală intuitivă și diagnosticare

Un afișaj mare și patru butoane permit configurarea și operarea locală simplă. Diagnosticarea conform NAMUR NE107 oferă informații clare despre starea dispozitivului, ajutând utilizatorii să identifice problemele mai rapid și să planifice întreținerea mai eficient. SITRANS IQ Guard adaugă transparență 24/7 în ceea ce privește integrarea proceselor, verificarea, diagnosticarea și monitorizarea continuă a dispozitivelor de teren și a valorilor procesului.

16-9-chemiefabrik-sideshot5 original -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Creșteți siguranța cu design cu trei bariere

Transmițătorul folosește un design inovator cu trei bariere. Dacă două bariere eșuează și senzorul este deteriorat, se declanșează o alarmă, în timp ce a treia barieră ajută la prevenirea scăpării gazului. Această protecție ridicată este concepută pentru aplicații cu gaze periculoase și ajută la îmbunătățirea siguranței operaționale pentru personal și echipamente, chiar și în condiții extreme, cum ar fi suprapresiunea sau coroziunea.

Accelerați comunicarea cu Ethernet-APL

Depășiți limitele tehnologiei tradiționale fieldbus. PROFINET prin Ethernet-APL oferă transmisie de date de mare viteză la 10 Mbit/s pe distanțe de până la 1.000 de metri pe o infrastructură simplă cu două fire care transportă atât energie, cât și date. Sigur intrinsec prin design, se integrează perfect în rețelele existente și în TIA Portal - reducând complexitatea instalării și asigurând viitorul instalației dvs. pentru digitalizare.

Descoperiți modul în care alții folosesc SITRANS P320/P420

STUDIU DE CAZ

Modernizare sigură cu SITRANS P320

Companie: Gaz Linde

Măsurătorile exacte ale presiunii sunt esențiale pentru întregul proces de separare - două vase, numite coloane, creează o diferență de presiune care determină separarea azotului de oxigen.

Un dispozitiv de măsurare industrial conectat la conductele metalice afișează 902.16.

Întrebări frecvente

Resurse suplimentare și produse conexe

Detalii produs

Broșură | SITRANS P

Fișa de catalog | SITRANS P320/P420

Instrumente și descărcări

Site Portal | SITRANS P320/P420

Baza de date de imagini | Fotografii și desene ale produsului

Manager de descărcare CAx | Date CAx

Videoclipuri | Instrumentație de proces

Suport